Mobilní tiskové a popisovací systémy

Mobilní tiskové a popisovací systémy

Popisujte, kde chcete

S mobilními tiskovými systémy potisknete označení tam, kde je to nutné

Spät´ na Značení a popisování

Kategorie

  • Seznam produktů Příslušenství pro THERMOMARK PRIME
    Příslušenství pro THERMOMARK PRIME

    Příslušenství jako síťový zdroj, vyměnitelný akumulátor, přepravní taška nebo batoh usnadňují obsluhu tiskárny na místě.

  • Seznam produktů THERMOFOX
    THERMOFOX

    THERMOFOX přesvědčuje jako ruční přístroj s inovativní klávesnicí a připojením k profesionálnímu označovacímu softwaru CLIP PROJECT.

  • Seznam produktů THERMOMARK PRIME
    THERMOMARK PRIME

    S integrovaným označovacím softwarem, zásobováním energií nezávislým na síti a intuitivně ovladatelným uživatelským rozhraním je THERMOMARK PRIME optimálně přizpůsoben pro mobilní použití.

Hledat v Mobilní tiskové a popisovací systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S mobilními tiskovými systémy od společnosti Phoenix Contact vytvoříte úlohy a pracovní procesy nezávisle a flexibilně. Tiskněte nezbytné označení na psacím stole nebo přímo na místě ve vaší aplikaci.

Vaše výhody

  • Software-on-Board: jednoduché zadání dat díky dotykové obrazovce a zcela integrovanému označovacímu softwaru
  • Energy-on-Board: vybaveno řízením energie a vyměnitelnými, opakovaně dobíjecími vysoce výkonnými akumulátory
  • Mnohostranně použitelné: velké portfolio materiálu zahrnuje mnoho produktů pro nejrůznější oblasti použití průmyslového označení

Popisujte, kde chcete

Mobilní tiskové systémy  

Mobilní tiskové systémy

Chcete potisknout přímo a flexibilně na místě použití? Nový mobilní tiskový systém od společnosti Phoenix Contact to umožňuje. S integrovaným označovacím softwarem, zásobováním energií nezávislým na síti a intuitivně ovladatelným uživatelským rozhraním je THERMOMARK PRIME optimálně přizpůsoben pro mobilní použití. THERMOFOX přesvědčuje jako ruční přístroj s inovativní klávesnicí a připojením k profesionálnímu označovacímu softwaru CLIP PROJECT. Oba přístroje jsou díky kompaktním rozměrům a praktickému příslušenství nekomplikovaným průvodcem každé úlohy

Mobilní tiskárna s termálním tiskem THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME je jedinečnou kombinací osvědčené, spolehlivé tiskové technologie, kompletního, integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. THERMOMARK PRIME je přenosné, mobilní popisovací centrum. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě.

  • Jednoduché zadání dat díky integrovanému označovacímu softwaru
  • Až 7hodinová provozní doba díky výkonné sadě akumulátorů
  • Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky za méně než deset vteřin
  • Široký program materiálu s více než 600 typy označovačů pro označení nejrůznějších aplikací
  • Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku

Ruční tiskárna

THERMOFOX  

THERMOFOX

Ruční tiskárna THERMOFOX je ideálně vhodná pro rychlé označení na místě. Tiskárna je robustní, snadno ovladatelná a nabízí rozmanité funkce. Tiskárna s termálním tiskem zpracovává nekonečný materiál pro označení kabelů a vodičů, přístrojů a svornic a zařízení.

  • Zpracování smršťovací bužírky, etiket a nelepivého materiálu
  • Inteligentní klávesnice umožňuje napojení symbolů, čárových kódů a sériových čísel
  • Optimální nastavení tisku díky automatickému rozpoznání materiálu
  • Jednoduchá výměna dat pro označení díky připojení k plánovacímu a označovacímu softwaru CLIP PROJECT
  • Rychlá výměna materiálu díky kombinované kazetě materiál-barvicí páska

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť