Mini a mikro svornice

Mini a mikro svornice

Malé svornice, maximální využití

Pohodlné propojení na minimálním prostoru a s variabilní montáží, se svornicemi v miniaturním formátu.

Spät´ na Přípojka typu Push-in

Kategorie

  • Přehled mikro svornic
    Mikro svornice a mikro rozvody potenciálu s flexibilními možnostmi montáže

    Mini a mikro svornice Phoenix Contact nabízí komfortní propojení a rozvod potenciálu na nejtěsnějším prostoru.

  • Přehled mini svornic
    Mini svornice s možností můstkování

    Mini svornice s průřezem přípoje 1,5 mm² nabízí pohodlné propojení na minimálním prostoru.

Hledat v Mini a mikro svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Mini svornice a mikro svornice s technikou připojení push-in odpovídají rostoucímu trendu miniaturizace v oblasti strojírenství, konstrukce rozvodných zařízení a rozváděčů. I přes svůj malý rozměr využívají svornice výhod systému CLIPLINE complete, standardizované můstkování, označovací a zkoušecí příslušenství.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení s flexibilními možnostmi montáže
  • Přehledné díky popisu všech svorek
  • Jednoduchý rozvod potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky
  • Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu rozvodu mikro potenciálu
  • Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty
  • Časově úsporná a modulární konstrukce díky zásuvným řešením

Mini svornice MPT

Mini svornice s možností můstkování  

Mini svornice s možností můstkování

Mini svornice MPT pro malou nosnou lištu NS 15 nabízí obsáhlé výhody:

  • Jednoduchý rozvod potenciálu díky standardizovaným zásuvným můstkům
  • Přehlednost díky možnosti velkoplošného popisu všech bodů připojení
  • Zkušební otvor pro měřicí hroty 2,3 mm
  • Modulární konstrukce díky zásuvným svornicím
  • Obrysově shodné svornice ochranného vodiče

Možnosti připojení:
MPT 1,5/S…  0,14 mm² až 1,5 mm²
MPT 2,5…     0,14 mm² až 4 mm²

Mikro svornice a mikro rozdělovač potenciálu MP

Mikro svornice a mikro rozvody potenciálu s flexibilními možnostmi montáže  

Mikro svornice a mikro rozvody potenciálu s flexibilními možnostmi montáže

S miniaturními svornicemi MP jste při montáži flexibilní:

  • Na malé nosné liště NS 15
  • Přímé upevnění s kolíky západky
  • Šroubované upevnění s přírubami západky

Svornice se vyznačují:

  • Zkušebním otvorem,
  • možností upevnění samolepicími označovacími proužky,
  • možností připojení: 0,14 mm² až 1,5 mm².

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť