Ranžírové svornice a rozvodky potenciálu

Ranžírové svornice

Kompaktní, jednoduché a intuitivní ranžírování

Ranžírujte signály bezpečně pomocí inovativního systému barevného značení s úsporou místa až 20%.

Spät´ na Přípojka push-in

Kategorie

Hledat v Ranžírové svornice a rozvodky potenciálu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Kompaktní ranžírové svornice PTRV slouží přehlednému ranžírování signálů v prostředí automatizace. Propojení velkého počtu vodičů je usnadněno pomocí individuálně barevně odlišitelných pater. Společně s čelním propojením tak vyloučíte chyby při zapojování.

Vaše výhody

  • Maximální hustota signálu a úspora místa až 20% díky kompaktnímu provedení
  • Volně konfigurovatelné barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci
  • Komfortní zkoušení pomocí volně přístupných měřicích bodů 2,3 mm umístěných uprostřed mezi místy připojení
  • Velkoplošné popisování bez dělení pro označování datových polí
  • Varianty se dodávají bez ovládacích tlačítek
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Barevná konfigurace ranžírových svornic

Nakonfigurujte si ranžírové svornice podle svého přání

Ranžírové svornice lze snadno konfigurovat v seznamu produktů „Osaditelné ranžírové svornice“ a objednat kliknutím myši. Zvolte si konfigurovatelnou variantu a určete barvu připojovací komory.

Výběr varianty konfiguraceČlánek naleznete v seznamu produktů „Osaditelné ranžírové svornice“
Konfigurační varianty ranžírových svornicRanžírové svornice, 4pólové, levá strana je barevně volně konfigurovatelná, pravá strana: červená
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Levá strana je barevně volně konfigurovatelná, pravá strana: bílá
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Barva levé strany: červená, pravá strana je barevně volně konfigurovatelná
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Barva levé strany: bílá, pravá strana je barevně volně konfigurovatelná
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Levá a pravá strana jsou barevně volně konfigurovatelné, stejná barva v každém patře
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Ranžírová svornice, 8pólová, levá strana je barevně volně konfigurovatelná, vpravo: horní 4 komory červené, dolní 4 komory bílé
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Levá strana je barevně volně konfigurovatelná, vpravo: horní 4 komory bílé, dolní 4 komory červené
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Vlevo: horní 4 komory červené, dolní 4 komory bílé, pravá strana je barevně volně konfigurovatelná
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Vlevo: horní 4 komory bílé, dolní 4 komory červené, pravá strana je barevně volně konfigurovatelná
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Levá a pravá strana jsou barevně volně konfigurovatelné, stejná barva v každém patře
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Příklad objednávky

Ranžírová svornice s osmi patry má mít tuto konfiguraci, např. dle DIN VDE 0815:

Pravá strana je v horních patrech 1-4 označena červeně a v dolních patrech 5-8 bíle. Patra na levé straně mají být barevně odlišená.
1. patro: modrá
2. patro: červená
3. patro: šedá
4. patro: žlutá
5. patro: zelená
6. patro: hnědá
7. patro: bílá
8. patro: černá
Zde, prosím, vyberte z konfigurovatelných výrobků PTRV 8 /COL-RDWH s objednacím číslem 3001851.

2. Určení barvy patra 
Příklad objednávky ranžírové svorniceÚdaje objednávky z příkladu objednávky vypadají takto:
Č. výrobku / patro 1 / patro 2 / patro 3 / patro 4 / patro 5 / patro 6 / patro 7 / patro 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Volně konfigurovatelné ranžírové svornice s výběrem z jedenácti barev:
BU = modrá
RD = červená
GY = šedá
YE = žlutá
GN = zelená
BN = hnědá
WH = bílá
BK = černá
VT = fialová
OG = oranžová
PK = růžová

Předem osazené ranžírové svornice

Předem osazené ranžírové svornice  

Ranžírové svornice předem osazené podle barevného kódu

Ranžírové svornice jsou k dostání i předem osazené v různých, standardizovaných barevných sestavách, např. podle DIN VDE 0815.

Rozvodky potenciálu

Kompaktní a jednoduchý rozvod potenciálu a napájení  

Kompaktní a jednoduchý rozvod potenciálu a napájení

Svornice PTRVB ...-PV se používají k rozvodu potenciálu až pro 32 přípojek a lze je rozšířit pomocí osaditelných zásuvných můstků na rozvodné bloky potenciálu.
Napájení do 6 mm² a 37 A lze realizovat s rozdělovači potenciálu PTRVB …-FI. Pro jednoznačné přiřazení potenciálu jsou k dostání varianty, např. v modré a červené barvě.

Rozvodné bloky push-in PTFIX připravené k použití – vybalit, připojit, hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení

Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %. Rozvodné a napájecí bloky s 6, 12 a 18 body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci k dostání v jedenácti barvách.

Další informace k rozvodným blokům push-in najdete v kategorii Řadové svornice, přípojka push-in

Ranžírová pole

Modulární ranžírový koncept pro nejvyšší hustotu signálu  

Modulární ranžírový koncept pro nejvyšší hustotu signálu

Ranžírová pole PTMC nabízí na základě svého provedení maximální hustotu signálu při řazení v prostředí automatizace. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně uspořádanými maticovými prvky zajišťuje přehledné a bezchybné propojení. Jednotlivé prvky jsou k dostání v jedenácti barvách.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť