Řízené přepínače optimalizované pro EtherNet/IP™

Řízené přepínače 7000

Vysoká dostupnost

Průmyslové Ethernet přepínače pro vysoce dostupné sítě EtherNet/IP™.

Spät´ na Řízené přepínače

Kategorie

Hledat v Řízené přepínače optimalizované pro EtherNet/IP™

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S řízenými přepínači řady 7000 máte k dispozici průmyslové přepínače Ethernet, které vedle klasických funkcí EIP, např. IGMP Snooping/Querier, podporují i mechanismus redundance Device Level Ring (DLR), specifikovaný pro EtherNet/IP™. To umožňuje konstrukci vysoce dostupných sítí EtherNet/IP™ ve vašem zařízení.

Vaše výhody

  • Nejvyšší dostupnost systému díky téměř plynulému přepínání během méně než 3 ms při výpadku média díky integrované DLR redundanci
  • Hospodárné síťové struktury díky tomu, že je možné přímo do kruhu DLR integrovat více účastníků
  • Snadná konfigurace a diagnostika díky podpoře Common Industrial Protocol (CIP) a předkonfigurovaným Faceplates na úrovni pole
  • Vysoká stabilita sítě díky funkcím IGMP Snooping a Multicast-Filter
  • Spolehlivé použití v průmyslovém prostředí díky robustnímu kovovému pouzdru a rozšířenému teplotnímu rozsahu

Vysoká dostupnost sítě s redundancí DLR

Průmyslové přepínače Ethernet s kruhovou redundancí Device Level  

Řízené přepínače s kruhovou redundancí Device-Level

Technologie redundance Device Level Ring používaná v EtherNet/IP™ umožňuje téměř plynulé přepínání při výpadku média – pro nejvyšší dostupnost systému. Díky zaručené přepínací době méně než 3 ms není řídicí proces omezen.

S řízenými přepínači řady FL SWITCH 7000 máte možnost integrovat do redundantního kruhu přes přepínač současně více přístrojů nezpůsobilých pro DLR.

Hospodárné a spolehlivé sítě EtherNet/IP™

Inteligentní síťová komunikace díky Multicast a IGMP Snooping  

Inteligentní síťová komunikace díky Multicast a IGMP Snooping

Přepínače FL SWITCH 7000 nabízí rozsáhlé další vlastnosti pro hospodárné a spolehlivé sítě se zvláštním zřetelem na EtherNet/IP™. Podpora Common Industrial Protocol (CIP) na přepínači umožňuje integraci do inženýringu. Tím je obzvláště jednoduše umožněna konfigurace a diagnostika přímo v řídicím systému.

Funkce Multicast a IGMP Snooping navíc zajišťují inteligentní filtrování síťových telegramů. To znamená, že telegramy Multicast jsou předávány jen účastníkům, kteří je skutečně vyžadují. Tak minimalizujete zatížení sítě a vaše síť je stabilnější.

Integrace do inženýringu

Diagnostika a konfigurace s CIP  

Snadná konfigurace a diagnostika s CIP

Přepínač FL SWITCH 7000 podporuje Common Industrial Protocol (CIP), s nímž je možné integrovat přepínač i jiné účastníky EtherNet/IP™, např. V/V, přímo do řídicího systému.

To nabízí možnost konfigurace a diagnostiky přepínače z řídicí jednotky a jednoduché řízení všech důležitých funkcí či nastavení portů.

Uživatelsky snadná diagnostika a konfigurace v poli

Vizualizace Faceplate pro HMI  

HMI Faceplate pro jednoduchou diagnostiku přepínačů

Vizualizace Faceplate pro FL SWITCH 7000 vám nabízí přístup k důležitým diagnostickým informacím i možnostem konfigurace ovládacími systémy v poli (HMI, IPC, atd.). Vizualizace usnadňuje průběžné rozeznávání změn, jako např. výpadek napájení. Kromě toho můžete na portech Faceplate deaktivovat a také u každého portu konfigurovat přenosovou rychlost a režim Duplex.

Na základě použití informací CIP je možné uvedení do provozu bez dodatečných nákladů na programování v systémech řídicích jednotek.

Spojení redundantních kruhů DLR

Topologie: spojení redundantních kruhů DLR  

Vysoká dostupnost díky redundantním kruhům DLR

S přepínačem FL SWITCH 7000 máte možnost redundantně připojit svůj kruh DLR přes RSTP k nadřazenému přepínači.

Tím dodatečně zvýšíte dostupnost své sítě.

Přehled přepínačů EtherNet/IP™

 FL SWITCH 7000FL SWITCH 7000 GC
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmu2 plovoucí signální kontakty2 plovoucí signální kontakty
Teplotní rozsah-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Napájecí napětí12 ... 58 V DC (redundantní)12 ... 58 V DC (redundantní)
Filtrační funkce  
Quality of Serviceanoano
VLANanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoano
Redundance  
Device Level Ring (DLR)anoano
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoano
Fast Ring Detection (FRD)anoano
Large Tree Supportanoano
Funkce řízení  
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoano
Address Conflict Detection (ACD)anoano
DHCP serverzaložený na poolu/portu, možnost 82založený na poolu/portu, možnost 82
Automatizační protokoly  
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoano
EtherNet/IP™, CIPanoano
Schválení/certifikátyCE, UL, Class I div. 2CE, UL

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť