Kabeláž M12 pro výkonové aplikace

Vysoký výkon na malém prostoru

Vysoký výkon na malém prostoru

Kompaktní a flexibilní připojení energie pro vysoké proudy v poli.

Spät´ na Kabeláž pro speciální aplikace

Kategorie

Hledat v Kabeláž M12 pro výkonové aplikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Technika připojení přístroje nemusí být jen výkonná, ale i kompaktní a flexibilní. Inovativní kabeláž M12-Power od společnosti Phoenix Contact nabízí maximální výkon při současně kompaktní konstrukční velikosti.

Vaše výhody

  • Vysoký přenos výkonu s konektory až pro 16 A, pro aplikace DC nebo AC do 630 V
  • Úspora místa díky kompaktnímu provedení M12
  • Ochrana proti chybnému připojení díky kódovaným druhům konektoru
  • Elektromagnetické zatížení spolehlivě snížit díky volitelnému stínění 360°
  • Standardizované podle IEC 61076-2-111, schválení podle UL 2237

Konektory Power pro AC a DC

Konektory M12-Power  

Konektory M12-Power s kódováním S, T, K, L a M

S kompaktními konektory M12-Power zásobujete přístroje v závislosti na provedení až 16 A nebo až 630 V. Tím otevírá konstrukční velikost M12 nové oblasti použití pro zásobování energií vašich elektrických přístrojů.
Kabely jsou k dostání v 5 různých kódováních (S, T, K, L a M) a ve stíněném a nestíněném provedení.


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť