Spät´ na přehled

Oddělování, převádění, filtrování, zesilování – funkce oddělovacího zesilovače

Galvanické oddělení

Srovnání – včetně a bez galvanického oddělení  

Zabránění vzniku smyček zemního proudu galvanickým oddělením

Nejdůležitější úlohou oddělovacího zesilovače je galvanické oddělení signálů.

MINI Analog Vám nabízí obecné oddělení vstupu, výstupu a napájení.

Tímto způsobem zabráníte vzniku smyček zemního proudu u rozdílů potenciálu a dostanete tak nezkreslené hodnoty procesů.

Převod signálů

Přeměna analogových signálů  

Převod z napěťových na proudové signály

Využijte oddělovací zesilovače k převodu signálů citlivých na rušení, jako 0…10 V, na necitlivé proudové signály. Nebo převeďte signály senzorů na takové signály, které umí vaše ovládání vyhodnotit: např. teplotní signály Pt 100 na proudové signály 4…20 mA.

Zesílení signálů

Zesílení analogových signálů  

Zesílení analogových signálů

Signály musíte zesilovat vždy, když musíte překonávat velké délky vodičů nebo velké zátěže.

Oddělovací zesilovače řady MINI Analog proto poskytují při minimálním příkonu vysoký výkon na výstupu.

Filtrace signálů

Filtrování analogových signálů  

Filtrování vysokofrekvenčních rušivých signálů

V průmyslovém prostředí se často vyskytují poruchy kvůli vysokofrekvenčním signálům.

Vstupní filtry oddělovacích zesilovačů MINI Analog takové rušivé signály spolehlivě vyfiltrují.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť