Spät´ na přehled

Vaše výhody detailně

Nejlepší kvalita signálu při minimálních prostorových nárocích

Úspora místa díky malé konstrukční šířce  

Úspora místa až 65 % s MINI Analog

Zaznamenávat teploty, oddělovat signály, měnit, filtrovat a zesilovat - na konstrukční šířce 6,2 mm. S úzkými moduly MINI Analog ušetříte až 65 % prostoru oproti obvyklým oddělovacím zesilovačům na trhu s konstrukční šířkou 12,5 mm až 22,5 mm.

Kompaktní provedení umožňuje dokonce umístění modulů do decentralizovaných 120mm rozvaděčů.

Vysoká energetická účinnost a dlouhá životnost

Malé zahřívání u MINI Analog  

Dlouhá životnost díky malému zahřívání

MINI Analog umožňuje vytváření efektivních automatizačních procesů již v rozvaděči: Moduly mají nižší příkon díky inovativnímu provedení zapojení.

Díky tomu se moduly méně zahřívají a žijí tak déle. Dostanete tak vysokou provozní spolehlivost v celém rozsahu provozních teplot i při řadovém uspořádání.

Napájení – flexibilní a jednoduché

Napájení oddělovacího zesilovače přes konektor na nosnou lištu  

Konektor na nosnou lištu umožňuje flexibilní napájení a diagnostiku

Oddělovací zesilovače MINI Analog nabízejí systémové řešení napájení zařízení: K tomu propojte 24V napájecí napětí konektorem sběrnice na nosnou lištu. Zjednoduší to zapojení, rozšíření systému nebo výměnu modulu.

Existují tři možnosti napájení zařízení:

  • přímé 24voltové napájení přes libovolný modul MINI Analog: pro až 16 modulů MINI Analog,
  • přes 24voltovou napájecí svorku: pro až 80 modulů MINI Analog,
  • přes systémový zdroj s širokopásmovým vstupem 85 až 264 V AC: pro až 60 modulů MINI Analog.

Pohodlné vyhodnocení systémových chyb s funkcí Fault Monitoring

Komfortní sběrné chybové hlášení s Fault Monitoring  

Fault-Monitoring - sběrné chybové hlášení ve vícekanálových systémech

Systémová funkce Fault-Monitoring je modulární řešení pro komfortní vyhodnocování chyb: Modul Fault-Monitoring zde nabízí funkci hromadného hlášení chyb pro až 80 modulů, které jsou propojeny přes konektor sběrnice na nosnou lištu.

Pokud je interně nebo na vstupu signálu měřicího převodníku rozpoznána chyba, je nahlášena přes konektor na nosnou lištu a na modulu Fault-Monitoring se centrálně indikuje přes rozpojovací kontakt. Odpadá náročné jednotlivé vyhodnocování.

Podle typu oddělovacího zesilovače jsou signalizovány následující chyby:

  • Překročení rozsahu měření
  • Podkročení rozsahu měření
  • Přerušení vodiče
  • Zkrat
  • Chyba modulu

S novou napájecí svorkou je navíc možné rozpoznat výpadek napájecího napětí a podat hlášení.

Jak na straně účastníka, tak i ve vyhodnocovacím modulu lze volně nastavit vyhodnocení chyb. Sledování defektů je tím pádem nesmírně modulární.

Pohodlná konfigurace a dohled

Pohodlná konfigurace a dohled pomocí softwaru  

Pohodlná konfigurace a dohled pomocí softwaru

Celou řadu modulů MINI Analog lze konfigurovat: Lze je jednoduše nastavit spínači DIP – zcela bez softwaru. Alternativně může Phoenix Contact za vás tuto činnost převzít dle vašich objednacích údajů.

Rozšířené funkce a možnosti monitoringu můžete navíc pohodlně nakonfigurovat přes robustní rozhraní S-portu prostřednictvím bezplatného softwaru.

Můžete si vybrat ze tří řešení:

  1. Software Standalone ANALOG-CONF,
  2. softwarová sada FDT/DTM,
  3. samostatně stojící DTM pro využití dostupné rámcové aplikace FDT.

Úspora analogových vstupů na řídicí jednotce

Multiplexor na modulech MINI Analog  

Z osmi jeden - multiplexor MINI Analog šetří analogové vstupy

Pomocí multiplexoru MINI Analog z našeho programu příslušenství zredukujete až osm analogových signálů na jeden signál 4...20 mA. Tak můžete ušetřit drahé analogové vstupy na PLC.

Jestliže nepotřebujete změnu nebo rozdělení signálu, můžete použít průchozí svornice MINI Analog.

Přehledné propojení a časově úsporná systémová kabeláž

Systémový adaptér MINI Analog  

Plug & Play - rychlá kabeláž se systémovým adaptérem MINI Analog

Pro připojení máte k dispozici osm svorek na modul - volitelně v provedení šroubovém nebo pružinovém.

Propojte je alternativně pomocí systémového adaptéru V8 MINI Analog. Spojíte tak osm analogových kanálů na straně oddělovacího zesilovače nebo řídicí jednotky a ušetříte až 95 % času – Plug & Play.

Rychlé a bezchybné napojení signálů

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MACX Analog  

MINI Analog Termination Carrier se standardními přístroji na nosné lišty

Termination Carrier jsou kompaktní řešení pro rychlé a bezchybné napojení přístrojů na nosné lišty řady MINI Analog na vstupní a výstupní karty automatizačních systémů.

Přes předkonfigurovanou systémovou kabeláž VARIOFACE spojíte Termination Carrier rychle a bezchybně s řadičem – Plug & Play.

Tak zkombinujete přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi rychlé kabeláže Plug & Play do obecného řešení pro systémovou techniku.

Vysoká provozní bezpečnost

Galvanické oddělení vstupu, výstupu a napájení  

Vysoká provozní bezpečnost díky 3cestnému galvanickému oddělení

Oddělovací zesilovače MINI Analog jsou vybaveny galvanickým oddělením mezi vstupem, výstupem a napájením. To zvyšuje bezpečnost provozu proti rušení v zařízení.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť