Instalační svornice

Instalační svornice

Nejlepší řešení pro techniku budov

S instalačními svornicemi sestavíte instalační rozvaděč rychle a prostorově úsporně.

Spät´ na Přípojka typu Push-in

Kategorie

Hledat v Instalační svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

K propojení nízkých instalačních rozvodnic jsou vhodným řešením obzvláště nízké instalační svornice Push-in od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky bez potřeby nářadí
  • O 50 procent nižší síla potřebná k zasunutí umožňuje pohodlné připojení
  • Inteligentní ranžírování třífázových systémů se standardními zásuvnými můstky
  • Dielektrická zkouška bez uvolnění nulového vodiče díky rozpojovacímu kluzáku
  • Plná flexibilita, všechny instalační svornice s různými technologiemi připojení lze navzájem libovolně kombinovat
  • Jednoduché uvolnění a připojení flexibilních vodičů bez koncovek vodiče ovládacím tlačítkem bez speciálního nástroje
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Instalační svornice PTI

Instalační svornice Push-in jsou určeny pro techniku budov  

Instalační svornice Push-in jsou určeny pro techniku budov

Produktový program instalačních svornic Push-in od společnosti Phoenix Contact zahrnuje velký počet variant třípatrových instalačních svornic a rozpojovacích svornic N a vhodných průchozích a rozpojovacích svornic i svornic ochranného vodiče. Připojitelné průřezy vodiče leží v rozmezí maximálně 4 mm² až 16 mm² v závislosti na šířce svornice.

Napájecí svorka pro N přípojnice

Napájení pro sběrnice neutrálního vodiče  

Napájení pro sběrnice neutrálního vodiče

S napájecí svorkou PTI 16-NLS-FI připojíte přípojnice neutrálního vodiče snadno a bez nástrojů. Díky integrovaným koncovkám a funkci výložníku dodatečně ušetříte prostor v instalačním rozvaděči. Výložník se stejným obrysem portfolio uzavírá.

Instalační svornice pro oddělení jednotlivého proudového obvodu

Instalační svornice podle DIN VDE 0100-718  

Instalační svornice podle DIN VDE 0100-718

Instalační svornice s nožovým rozpojovačem pro oddělení jednotlivého proudového obvodu se přizpůsobí Vašim speciálním požadavkům na instalační techniku:

  • Požadavky na propojení a připojení v instalačních rozvaděčích veřejných budov (dle DIN VDE 0100/0108)
  • Požadavek na oddělení jednotlivého proudového obvodu dle DIN VDE 0100/718

Instalační svornice pro KNX

Jednoznačné přiřazení bodu připojení k barvě žíly KNX  

Jednoznačné přiřazení bodu připojení k barvě žíly KNX

S barevně kódovanými dvoupatrovými svornicemi je nyní Vaše instalace KNX ještě pohodlnější, s konstrukční šířkou pouhých 3,5 mm na svornici.

  • Barevné přiřazení bodů připojení k barvám žíly
  • Jednoduché ranžírování potenciálu se standardizovanými zásuvnými můstky
  • Jednoznačné značení usnadňuje první uvedení do provozu, údržbu a servis

Tak pohodlně seřadíte na konstrukční šířce pouhých 7 mm hlavní a rezervní žíly sběrnicového systému KNX.

Instalační svornice pro DALI

Kompaktní instalační svornice pro osvětlení nouzovým proudem řízená DALI  

Kompaktní instalační svornice pro osvětlení nouzovým proudem řízená DALI

Třípatrové instalační svornice s univerzální oddělovací zónou byly vytvořeny speciálně pro propojení osvětlení v instalacích v budovách.

  • Osvětlení nouzovým proudem řízená DALI lze pohodlně zajistit a propojit v nejužším prostoru
  • Na vnitřní straně rozvaděče jsou v každém patře integrovány dva prostory pro funkční prvky
  • Jednoduché a rychlé rozdělení potenciálu např. sběrnicovým systémem DALI

Rozvodné bloky Push-in PTFIX připravené k použití – vybalit, připojit a hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení

Bloky připravené k zapojení umožňují rychlou montáž bez manuálního přemostění s časovou výhodou až 80 procent.

Rozvaděčové a napájecí bloky s 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se dvěma body připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci jsou dostupné v jedenácti barvách.

Micro rozdělovač potenciálu MPI

Krabicové svornice v miniaturním formátu  

Krabicové svornice v miniaturním formátu

S krabicovou mikro svornicí rozvedete potenciály v podružných rozvaděčích a odbočných krabicích na minimálním prostoru. Rozvodné bloky byly speciálně vyvinuty pro požadavky instalace v budovách.

  • Provedení je v souladu s normou DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty
  • Připojení všech typů vodičů a průřezů od 0,14 mm² do 1,5 mm²

Systém instalačních svornic pro budovy

Instalační svornice PTI a UTI  

Instalační svornice PTI a UTI

Instalační svornice PTI a UTI usnadňují rychlou a prostorově úspornou konstrukci rozvodů instalací v budovách. Nezávisle na technice připojení jsou všechny svornice navzájem kompatibilní a kombinovatelné. Instalační svornice jsou přesně přizpůsobeny požadavkům elektroinstalace a konstrukci rozvodky. Příslušenství pro můstkování, popis a kontrolu je standardizováno a mnohonásobně snižuje Vaše náklady na logistiku. Využijte výhody nových instalačních svornic při úlohách instalace v budovách.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť