Instalační svornice

Instalační svornice

Nejlepší řešení pro techniku budov

S instalačními svornicemi sestavíte instalační rozvaděč rychle a prostorově úsporně.

Spät´ na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Instalační svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

K propojení nízkých instalačních rozvodnic jsou vhodným řešením obzvláště nízké instalační svornice od společnosti Phoenix Contact.

 

Vaše výhody

  • Úspora prostoru díky kompaktním třípatrovým rozvodným svorkám se stejnými obrysy pro jednofázové i vícefázové elektrické okruhy
  • Inteligentní ranžírování třífázových systémů se standardními zásuvnými můstky
  • Plná flexibilita – všechny instalační svornice s různými technologiemi připojení lze navzájem libovolně kombinovat
  • Dielektrická zkouška bez odpojení nulového vodiče – díky rozpojovacímu kluzáku
  • Snadná montáž svornic bez demontáže sběrnice neutrálního vodiče
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Speciální požadavky

Instalační svornice UTI  

Instalační svornice UTI jsou určeny pro techniku budov

Instalační svornice UTI

Produktový program instalačních svornic UTI od společnosti Phoenix Contact zahrnuje velký počet variant třípatrových instalačních svornic a rozpojovacích svornic N a vhodných průchozích a rozpojovacích svornic i svornic ochranného vodiče. Připojitelné průřezy vodiče leží v rozmezí od 4 mm² do 16 mm² v závislosti na šířce svornice.

Třípatrové instalační svornice pro vodiče s průřezem do 10 mm²

Třípatrové instalační svornice pro vodiče s průřezem do 10 mm²  

Třípatrové instalační svornice pro vodiče s průřezem do 10 mm²

S novými vícepatrovými svornicemi UTI propojíte svou instalaci v budovách na nejmenším prostoru. Dvojité funkční šachty na každé patro se postarají o časově úsporné třífázové rozdělení ve svorkovnici. Vhodné pro vodiče do 10 mm² a vybaveno všemi funkcemi systému CLIPLINE-complete.

Instalační svornice pro oddělení jednotlivého proudového obvodu

Instalační svornice podle DIN VDE 0100-718  

Instalační svornice podle DIN VDE 0100-0108

Instalační svornice s nožovým rozpojovačem pro oddělení jednotlivého proudového obvodu se přizpůsobí vašim speciálním požadavkům na instalační techniku:

  • Požadavky na propojení a připojení v instalačních rozvaděčích veřejných budov dle DIN VDE 0100/0108
  • Požadavek na oddělení jednotlivého proudového obvodu dle DIN VDE 0100/0108

Systém instalačních svornic pro budovy

Instalační svornice PTI a UTI  

Instalační svornice PTI a UTI

Instalační svornice PTI a UTI usnadňují rychlou a prostorově úspornou konstrukci rozvodů instalací v budovách. Nezávisle na technice připojení jsou všechny svornice navzájem kompatibilní a kombinovatelné. Instalační svornice jsou přesně přizpůsobeny požadavkům elektroinstalace a konstrukci rozvodky. Příslušenství pro můstkování, popis a kontrolu je standardizováno a mnohonásobně snižuje vaše náklady na logistiku. Využijte výhody nových instalačních svornic při úlohách instalace v budovách.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť