Spät´ na přehled

Vaše výhody detailně

Rychlé a bezpečné oddělení nulového vodiče

Svornice s oddělením nulového vodiče  

Spolehlivé oddělení nulového vodiče

Všechny rozpojovací svornice nulového vodiče od společnosti Phoenix Contact jsou vybaveny robustním bezšroubovým rozpojovacím kluzákem.

Standardním šroubovákem posunete kontaktní vidlice na sběrnici. Rozpojovací kluzák je jednoznačně rozpoznatelný v příslušné pozici.

Dodatečnou ochranu proti neúmyslnému uvedení v činnost zajišťuje:

  • zaklapnutí kluzáku v koncových polohách,
  • volitelně osaditelné uzávěry spínací polohy.
Spät´ na horu

Zdvojený prostor pro funkční prvek

Svorkovnice s dvojnásobným prostorem pro funkční prvek  

Dvojnásobný prostor pro funkční prvek pro snadný rozvod potenciálu

Pro rychlý a individuální rozvod potenciálu na patro jsou k dispozici dva prostory pro funkční prvek. Pomocí standardních můstků systému CLIPLINE complete lze příčná spojení libovolně násobit, např.:

  • třífázové systémy s potenciály L1/L2/L3 v jedné svorkovnici
Spät´ na horu

Jednoduché zkušební možnosti

Svornice se zkušební zástrčkou ve svorce  

Možnost zkoušení na každé svorce

Obsáhlý program zkušebního příslušenství - i to je součástí systému CLIPLINE complete.

Všechny zkušební zástrčky a adaptéry kontaktují v prostoru pro funkční prvek.

Spät´ na horu

Jednoznačné označení

Svornice s popisem  

Možnosti velkoplošného popisu na každé svorce

Velkoplošné a jednoznačné značení je předpokladem pro bezpečnou a časově úspornou instalaci.

Každou svorku instalační svorkovnice od společnosti Phoenix Contact lze jednoznačně popsat. V každé montážní poloze v instalačním rozvaděči jsou dobře rozpoznatelné.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Vaše výhody detailně

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť