Instalační systém

Instalační systém QPD

Jednoduchý a rychlý rozvod energie

Bezpečné připojení vodiče v několika krocích bez použití speciálního nástroje – s instalačním systémem.

Spät´ na Konektory

Kategorie

Hledat v Instalační systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Připojte vodiče rychle, bez komplikací a bez použití speciálního nástroje: pomocí instalačního systému QPD. Vyberte si podle aplikace mezi pevnými a zásuvnými připojeními s až čtyřmi vývody. Díky pohodlnému zářezovému spoji IDC QUICKON ušetříte až 80 % doby potřebné na kabeláž – bez ohledu na to, zda jde o jednoduché spojení vedení, rozvod energie nebo připojení přístroje.

Vaše výhody

  • Časová úspora při připojení na místě až 80 %
  • Snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Flexibilní konstrukce rozvodu energie díky pevným a zásuvným variantám QPD
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru v krytí IP68/69K, s dynamickou pevností IK07
  • Všestranně chráněná elektronika, neboť pouzdra není nutné otevřít ani při připojení přívodního vedení

Racionální elektroinstalace – dle volby s pevnými a zásuvnými připojeními

Instalační systém QPD  

Instalační systém QPD

Rozvod energie vhodný pro průmysl nemusí být časově náročný a komplikovaný. To dokazuje robustní instalační systém QPD IP68/69K pro výkony až do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 x 6,0 mm² bez odizolování a bez speciálního nástroje. Vyberte si mezi pevnými a zásuvnými připojeními a vytvořte flexibilní řešení rozvodu. Také připojení zařízení lze realizovat snadno bez nutnosti otvírání zařízení. Citlivá elektronika tak zůstane chráněna před vlivy vnějšího prostředí.

Přehled programu QPD

Přehled programu QPD

Přehled programu QPD

(1) Stěnové průchodky
Stěnové průchodky jsou zvenku připojitelná kabelová šroubení. Díky jejich použití již není nutné přístroje pro připojení otvírat. Tím je zajištěna specifická třída ochrany výrobce.

(2) Spojka vedení
Pro prodloužení nebo opravu vedení se nabízí spojka vedení. V kombinaci s konektorem je možné spojku vedení použít také jako spojkové spojení.

(3) Konektory
Pro rychlou výměnu přístroje – při servisu nebo instalaci předem osazenými vodiči – je konektor s předběžným kontaktem PE obzvlášť vhodný. Disponuje kódováním proti chybnému zasunutí.

(4) Rozvodka T
Pomocí kompaktní rozvodky T je možné jednoduše instalovat odbočné vedení pro spotřebiče. 

(5) Rozvodka H
Rozvodka H je kompaktní, robustní a rychle připojitelná svorkovnice. Čtyři připojení jsou spolu paralelně propojena a umožňují navíc použití jako křížová rozvodka.


Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Průmyslová elektroinstalace se systémem QPD

Instalační řešení v rozlehlých průmyslových zařízeních


Instalační systém QPD

Rychlé a jednoduché osazení

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť