Inline - jemně modulární systém V/V

Inline pro nejvyšší flexibilitu

Nejvyšší flexibilita

Realizujte své individuální řešení V/V.

Spät´ na Systémy V/V pro rozváděč (IP20)

Kategorie

Hledat v Inline - jemně modulární systém V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Inline je flexibilní univerzální systém v jemné granularitě určený pro rozváděč. Ze širokého výběru V/V a funkčních svornic pro všechny běžné systémy polní sběrnice a sítí Ethernet si sami sestavíte zcela individuální automatizační funkce.

Vaše výhody

  • Nejvyšší flexibilita díky velkému výběru svornic V/V, funkčních svornic, vazebních členů sběrnice a řídicích jednotek
  • Malá konstrukční šířka a přesný počet kanálů svornic V/V šetří místo v rozváděči
  • Mezinárodní schválení, bezpečnostní a Ex-i moduly umožňují široké spektrum použití
  • Rozšíření místní sběrnice až do úrovně pole bez dodatečných vazebních členů sběrnice díky svornice odbočky

Inline – univerzálně použitelný v rozváděči

Systém V/V Inline se svými výhodami

Systém V/V Inline se všemi svými výhodami

1

LED diagnostika pro síť a místní sběrnici

2Připojení sítě nebo sběrnice
3Jednoduché připojení stínění - pomocí integrovaného připojení stínění na svornici můžete jednoduše připojit stíněná vedení bez dalšího příslušenství
4Barevné označení bodů připojení usnadňuje propojení
5

Jednoduchá manipulace

  • Diody LED stavu a diagnostiky
  • Barevný kód pro jednoduché rozlišení funkcí V/V
  • Jednoznačné číslování bodů připojení
6Díky cílenému segmentování získáte více bezpečnosti zařízení pomocí nezávisle zajištěných a odděleně spínaných segmentů stanice
7Svornice, vodiče, kabely a přístroje rychle a snadno popíšete pomocí tiskového systému MARKING system

Řídicí jednotka, vazební člen sběrnice a V/V – maximální flexibilita a rozmanitost

Bez ohledu na to, zda s řídicí jednotkou Phoenix Contact nebo v jiných běžných sítích: Inline nabízí maximální flexibilitu a rozmanitost pro vaši automatizaci.

Řídicí jednotky Inline lze jednoduše rozšířit pomocí rozmanitých svornic V/V a nabízí integrovaný webový server. Vazební člen sběrnice integruje Inline do běžných systémů polní sběrnice a sítí Ethernet. S bezpečnými svornicemi V/V realizujete řešení pro funkční bezpečnost a funkční svornice vám poskytují volnost v nejrůznějších požadavcích na automatizaci.

Řídicí jednotka Inline, vazební člen sběrnice, bezpečné V/V a V/V s různými funkcemi

Řídicí jednotka Inline, vazební člen sběrnice, bezpečné V/V a V/V s různými funkcemi

Jedna svornice I/O, jedna funkce

Výtah z produktového portfolia Svornice Inline ECO I/O  

Nové svornice Inline ECO I/O

S novými svornicemi Inline ECO-I/O vyřešíte úlohy automatizace jednoduše a hospodárně. Podle hesla Jedna svornice, jedna funkce najdete v řadě nových svornic Inline ECO vždy vhodnou funkci pro svou úlohu automatizace. Speciální parametrizace svornice není nutná. Zajistěte svoji aplikaci jednoduše a bez dodatečného softwaru použitím bezpečné svornice Inline ECO Safe. Samozřejmě je možné kombinovat všechny svornice Inline ECO i se všemi vazebními členy sběrnice Inline a standardními svornicemi.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Rychlé a snadné vysvětlení funkcí systému V/V Inline

Zjistěte více o funkcích a možnostech systému V/V Inline.

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť