Spät´ na přehled

WLAN 1100 – řešení WLAN pro konstrukci strojů

Připojení k tabletu prostřednictvím WLAN

S rádiovým modulem WLAN 1100 instalujete do stroje nebo systémů zařízení rychle a jednoduše rozhraní WLAN. Pomocí WLAN 1100 můžete vytvořit místní síť WLAN (přístupový bod), ale také např. integrovat stroj do nadřazené sítě WLAN (adaptér WLAN). WLAN 1100 se přitom vyznačuje rychlým, stabilním příjmem WLAN. Prostorově úsporný modul s integrovanými anténami a extrémní robustností je propracován až do posledního detailu pro aplikaci v konstrukci strojů a zařízení.

WLAN 1100, cenově dostupné komplexní řešení

Srovnání WLAN 1100 a klasického konceptu instalace  

Srovnání WLAN 1100 a klasické instalace s anténami

Obvyklé průmyslové řešení WLAN pro použití ve strojích a systémech zařízení sestává z modulu WLAN, anténních kabelů a co nejlepších, robustních antén. To vyžaduje místo, nákladnou instalaci a stojí to často mnoho peněz. 

V případě WLAN 1100 naproti tomu jsou rádiový modul a antény spojeny v jednom kompaktním přístroji, který se jednoduše našroubuje na rozváděče nebo stroj.

Vaše výhoda: cenově dostupné komplexní řešení a jednoduchá instalace

Jednoduchá montáž a připojení jedním otvorem

Montáž WLAN 1100 jedním otvorem  

Jednoduchá montáž WLAN 1100

WLAN 1100 se instaluje jednoduše stejně jako anténa pomocí montáže jedním otvorem. Zapotřebí je pouze jeden 40mm otvor na stroji nebo rozváděči. Prostor pro připojení WLAN 1100 vyčnívá dovnitř stroje nebo rozváděče a je upevněn maticí. Připojení napájení a Ethernetu probíhá pomocí konektorů Push-in a zástrček RJ45. Jelikož WLAN 1100 nevyžaduje v rozváděči žádné místo, je možné ho kdykoliv dovybavit.

Vaše výhoda: rychlá a prostorově úsporná instalace

Plný příjem díky optimalizované anténové technice a WLAN IEEE 802.11n

Plný příjem  

Plný příjem s WLAN 1100

Dobrý příjem signálu je rozhodující pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci. Podstatným předpokladem je použití kvalitních antén. WLAN 1100 integruje kombinaci dvou speciálně vyvinutých, různých typů antén. Všesměrová anténa 360° a cirkulačně polarizovaná směrová anténa. Spolu s výkonným modulem WLAN 802.11n umožňuje WLAN 1100 i za náročných průmyslových podmínek vždy plný příjem.

Dvě výkonné, integrované antény s technologií MIMO (Multiple Input, Multiple Output) zajišťují rychlý a stabilní rádiový příjem všude tam, kde ho potřebujete. To značně zvyšuje robustnost, rychlost a dosah rádiové komunikace.

Vaše výhoda: vždy plný příjem

Odolá i v náročném prostředí

Pád kovového profilu na WLAN 1100  

WLAN 1100 odolá i pevnému nárazu

Moduly připevněné mimo chráněný rozváděč musí dlouhodobě odolat náročnému prostředí. Pouzdro musí zvládnout i prudší náraz nebo vibraci. Pouzdro WLAN 1100 je extrémně robustní a odolá i většímu mechanickému zatížení a nárazům (odolnost vůči nárazům IK08).  

Vaše výhoda: dlouhá životnost i v náročném prostředí

Vysoká bezpečnost díky dvěma virtuálním přístupovým bodům a IP filtrům

WLAN 1100 je obzvláště bezpečná  

Obzvláště bezpečné díky bezpečnostním standardům a uživatelským profilům

Ochrana vaší sítě a vašich dat před zneužitím a manipulací je pro nás důležitá. WLAN 1100 podporuje nejaktuálnější bezpečnostní standardy WLAN a hardwarové kódování AES. Navíc je možné po dvě různé skupiny uživatelů, např. servisního technika a obsluhu, vytvořit různé přístupové body WLAN s vlastním heslem a přístupovým filtrem. Servis tak má neomezený WLAN přístup ke všem přístrojům v síti, zatímco obsluha má přístup pouze k vizualizačnímu serveru.

Vaše výhoda: zabezpečení před manipulací a zneužitím

Jednoduché ovládání prostřednictvím PLC – pomocí příkazů CLI

Kompaktní rádiový modul WLAN 1100  

WLAN 1100 lze konfigurovat pomocí CLI

WLAN 1100 lze konfigurovat jednoduše prostřednictvím příkazů http-CLI z PC nebo PLC nebo během runtime ovládat. Tímto způsobem lze flexibilně vyřešit mnoho požadavků. Například je tak možné mnoho modulů WLAN 1100 konfigurovat rychle a snadno jedním příkazem. Kromě toho lze pomocí řídicí jednotky automatizovat administraci sítě a vytvořit např. uživatelům WLAN pro každé spojení nové jednorázové heslo WLAN. Lze tak jednoduše vyřešit bezpečnostní riziko v důsledku společně používaného, statického hesla WLAN.

Vaše výhoda: úplná kontrola pro programátora stroje

Přehled WLAN 1100

Vlastnosti

WLAN 1100

WLAN 2100

Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenční pásma a kanály (*dle dané země)

2,4 GHz, kanál 1-13*

5 GHz: kanál 36-165*

2,4 GHz, kanál 1-13*

5 GHz: kanál 36-165*

Max. přenosová rychlost (brutto)

300 MBit/s

300 MBit/s

Max. propustnost dat (netto)

> 60 Mbit/s

> 60 Mbit/s

Provozní režimy

Přístupový bod, klient,

2 virtuální přístupové body

Přístupový bod, klient,

2 virtuální přístupové body

Maximální vysílací výkon

20 dBm (vč. antén)

20 dBm (vč. antén)

Počet antén

2 (interní)

2 (interní)

Max. počet klientů WLAN

10 klientů

60 klientů

Krytí v namontovaném stavu

IP54

IP66 a IP68

Teplota okolí (provoz)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

Procesní schválení 

ATEX, IECEx, Class 1 Diff 2 (viz Schválení na stránce produktu)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Řešení WLAN pro konstrukci strojů

Rychlá realizace stabilního rádiového příjmu s WLAN 1100.


WLAN 1100

Přístupový bod a antény v pouze jednom přístroji.


Řešení sítě pro konstrukci strojů

Trendy a řešení pro průmyslovou datovou komunikaci

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť