Spät´ na přehled

Více o WLAN 5110

WLAN 5110 – flexibilní řešení WLAN pro rozváděč

WLAN 5110 zabudován v rozváděči  

WLAN 5110 pro rozváděč

WLAN 5110 je výkonný bod přístupu a klient WLAN 802.11n pro konstrukci velkoplošných WLAN sítí nebo bezdrátových spojení Ethernetu na větší vzdálenosti. Díky integrovanému managementu clusteru je možné všechny body přístupu WLAN 5110 WLAN sítě pohodlně a rychle konfigurovat a udržovat centrálně prostřednictvím pouze jednoho webového rozhraní. Kompaktní design neumožňuje jen použití v rozváděči, ale i v kompaktních rozváděčích v poli.

Výkonný modul WLAN IEEE 802.11n pro vyšší dosah

Vyšší dosah  

Vyšší dosah díky moderním standardům a technologii MIMO

Silný rádiový signál a technologie více antén MIMO (Multiple Input, Multiple Output) ve standardu IEEE 802.11n jsou rozhodující pro stabilní, rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci s větším dosahem. Projevuje se to zejména za náročných průmyslových podmínek. I při použití klientů WLAN se starým standardem 802.11a/b/g se většinou značně zlepšuje stabilita a dosah rádiové komunikace.

Pro vás to znamená, že vám bude stačit méně přístupových bodů na plochu.

Technologie managementu clusteru pro centrální konfiguraci

Technologie managementu clusteru  

Rychlá a snadná konfigurace sítě

Funkce managementu clusteru integrovaná do WLAN 5110 umožňuje jednoduchou, centrální konfiguraci starých přístupových bodů WLAN 5110 sítě infrastruktury WLAN společně prostřednictvím pouze jednoho webového rozhraní. Nasměrujte všechny přístupové body během pouhých několika minut a integrujte je do stávajících sítí.

Dodatečný komfort při konfiguraci a údržbě nabízejí tlačítko režimu a SD paměťová karta, na kterou lze uložit konfigurační data, ale i FW-image.

Vaše výhoda: Rychlá a snadná konfigurace WLAN sítě

Kompatibilní, bezpečná a velké množství možností

WLAN 5110 je bezpečná  

Bezpečnost a kompatibilita: WLAN 5110

WLAN 5110 podporuje nejaktuálnější bezpečnostní mechanismy WLAN včetně hardwarového kódování AES. Samozřejmostí je kompatibilita se všemi WLAN přístroji, které podporují specifikace 802.11a,b,g a 802.11n.

Navíc nabízí WLAN 5110 dodatečné funkce a vlastnosti, které jsou účinné pouze při souhře s jinými WLAN 5110 nebo WLAN 1100. Patří sem např. režim „Fully Transparent Bridge“ pro síťovou komunikace na 2. vrstvě prostřednictvím WLAN, optimalizovaná multicastová manipulace např. pro Ethernet/IP nebo dodatečný, optimalizovaný, rychlejší roaming.

Vaše výhoda: vysoká bezpečnost a kompatibilita a přesto optimalizace pro průmyslové aplikace

Externí připojení antén pro flexibilní použití antén

Antény vhodné pro naše WLAN produkty  

Antény vhodné pro naše WLAN produkty

Dobrý příjem signálu je rozhodující pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci. Podstatným předpokladem je použití kvalitních antén, které se hodí k příslušné aplikaci. Nabízíme pro každou aplikaci vhodné příslušenství antén.

  • Všesměrové antény pro velkoplošné rádiové pole ve všech směrech
  • Směrové antény pro směrové rádiové pole na velké vzdálenosti
  • Kabelové antény pro směrově vedené aplikace, např. elektrické závěsné dopravníky

Vaše výhoda: vždy optimální příjem signálu

Kompaktní provedení – vhodné pro rozváděče v poli

Montážní sada RUGGED BOX  

Montážní sada RUGGED BOX pro přístupový bod WLAN 5110

Přístupové body WLAN by se měly instalovat tam, kde je optimální pozice antény. To většinou není v blízkosti rozváděče. Design WLAN 5110 byl proto navržen tak, aby mohl být integrován do kompaktních rozváděčů a boxů montovatelných v poli, i když byly připojeny kabely Ethernetu a antény.

S RUGGED BOX nabízíme různé robustní sady rozváděčů v krytí IP66, které jsou přesně přizpůsobeny FL WLAN 5110. S anténami k přímému našroubování nebo se síťovým zdrojem pro 220V provoz. Vždy dostanete přesně ten přístupový bod, který potřebujete.

Vaše výhoda: Flexibilní instalace WLAN 5110 v optimální pozici

Power-over-Ethernet (PoE) pro jednoduchou instalaci v poli

WLAN 5110 v rozváděči  

Napájení WLAN 5110 s daty a energií díky rozdělovači Power-over-Ethernet

K WLAN 5110 nabízíme rozdělovač Power-over-Ethernet (PD) k oddělení energie a dat podle IEEE 802.3af a IEEE 802.3at. Tím je umožněna jednoduchá a cenově dostupná kabeláž Ethernetu a napájení prostřednictvím pouze jednoho kabelu Ethernetu ke vzdálenému přístupovému bodu WLAN. Rozdělovač Power-over-Ethernet poskytuje 24 V DC obvyklých pro průmysl a v závislosti na typu připojeného napájení Power-over-Ethernet (802.3af/802.3at) 10,5 W, příp. 21,5 W. Vhodné napájecí moduly Power-over-Ethernet nebo přepínače Power-over-Ethernet najdete v našem portfoliu k sítím.

Vaše výhoda: jednoduchá instalace za pomoci jednoho kabelu

Bezdrátová komunikace v oblasti s nebezpečím výbuchu

WLAN 5110 pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Bezdrátový Ethernet i v oblastech s nebezpečím výbuchu

Využijte bezdrátovou WLAN komunikaci i v oblastech s nebezpečím výbuchu. WLAN 5110 je schválen pro použití v Ex-Zone 2. Navíc nabízíme kompletní řešení v pouzdře GFK s univerzálním napájením AC 100...240 V a anténovým systémem pro použití v ATEX Zone 2 (ATEX Ex II 3G).

Vaše výhody:

  • maximální bezpečnost v oblastech s nebezpečím výbuchu Zone 2
  • rychlá a spolehlivá výměna dat mezi úrovní pole a kontrolním prostorem
  • výkonná komunikace ve velkých halách nebo na volných plochách
  • vyšší produktivita díky přístupu k informacím o údržbě a síťovým zdrojům v reálném čase a nezávisle na místě
  • mnohostranná komunikační infrastruktura
  • paralelně využitelná pro přenos dat, videa a řeči

Přehled WLAN 5110

Vlastnosti

 
Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenční pásma a kanály (*dle dané země)

2,4 GHz, kanál 1-13*

5 GHz: kanál 36-165*

Max. přenosová rychlost (brutto)

300 MBit/s

Max. propustnost dat (netto)

< 90 Mbit/s

Provozní režimy

Přístupový bod, klient, repeater

Maximální vysílací výkon

18 dBm

Počet antén

1 až 2 (externí)

Zde přejdete k průmyslovým výrobkům WLAN pro sítě Ethernet.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Industrial Wireless LAN

Jednoduchá a bezpečná konfigurace WLAN.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť