Průmyslová WLAN

Průmyslová WLAN

Bezdrátové a flexibilní

Wireless LAN – standard pro bezdrátový Ethernet. Využijte předností této vyzrálé technologie v průmyslových aplikacích.

Spät´ na Wireless Ethernet

Kategorie

Hledat v Průmyslová WLAN

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Blížící se digitalizace průmyslu vyžaduje výkonné průmyslové komunikační sítě. Industrial WLAN je přitom jednou z klíčových technologií a charakterizuje ji maximální výkonnost a spolehlivost. Nabízíme vám potřebné produkty, řešení a servis pro konstrukci spolehlivých, bezdrátových řešení komunikace WLAN. Bez ohledu na to, zda hledáte kompletní infrastrukturu WLAN od jednoho dodavatele nebo jednotlivé produkty pro integraci do dostupných sítí WLAN.

Vaše výhody

  • Spolehlivá rádiová komunikace díky anténové technice MIMO a přenosovým rychlostem až 300 Mbit/s (brutto)
  • Vhodné pro bezpečnostní aplikace díky funkčně bezpečnému přenosu dat se SafetyBridge nebo Profisafe
  • Flexibilně použitelné: optimalizováno pro průmyslové protokoly jako Profinet, EtherNet/IP, Modubus-TCP a další
  • Rychlý a spolehlivý roaming pro mobilní aplikace
  • Profesionální podpora při plánování a realizaci díky dlouholetým zkušenostem

Typická infrastruktura WLAN

Typická konstrukce sítě WLAN

WLAN 5110 – flexibilní řešení WLAN pro rozvaděč

WLAN 5110 zabudován v rozvaděči  

WLAN 5110 zabudován v rozvaděči

WLAN 5110 je kompaktní modul WLAN pro rozvaděč. Externí připojení antén umožňuje flexibilní použití antény vhodné pro příslušnou aplikaci. Lze tak použít směrové antény pro velké dosahy, všesměrové antény pro pokrytí velkých ploch nebo kabelové antény pro elektrické závěsné dopravníky s vedením.

  • Kompaktní provedení – vhodné pro rozvaděče v poli
  • Technologie managementu clusteru pro centrální konfiguraci všech přístupových bodů sítě infrastruktury WLAN
  • Dvě externí připojení antén pro flexibilní použití antén
  • Rozsáhlé pohodlné funkce zjednodušují uvedení do provozu a údržbu

WLAN 1100 a WLAN 2100 – řešení WLAN pro konstrukci strojů

WLAN 1100 s instalací na rozvaděči  

Komplexní řešení WLAN 1100

WLAN 1100 a WL"AN 2100 jsou cenově výhodná kompletní řešení s integrovanými anténami a rádiovým modulem v jednom přístroji. Rádiový modul se osazuje jednoduše pomocí jednoho otvoru na stroje nebo automatizované přepravní systémy (AGV).

  • Rychle a jednoduše, vždy s plným signálem WLAN
  • Dvě integrované speciální antény pro spolehlivou rádiovou komunikaci v průmyslovém prostředí.
  • Jednoduché a rychlé osazení pomocí jednoho otvoru
  • Extrémně robustní pouzdro, rázová odolnost dle IK08
  • Rozšířený teplotní rozsah a třída ochrany IP66/68 pro rádiovou komunikaci v náročném prostředí (pouze WLAN 2100)

WLAN EPA – rychlá a jednoduchá podpora WLAN u přístrojů

Adaptér portu Ethernet pro použití v poli  

Adaptér portu Ethernet pro použití v poli

Adaptér portu Ethernet poskytuje rychle a snadno podporu WLAN pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením Ethernetu. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a propojí se pomocí vedení Ethernetu M12 s automatizačním zařízením.

  • Kompaktní moduly IP65 s integrovanou anténou
  • Připojení M12 pro Ethernet a napětí
  • Jednoduchá montáž v poli
  • Jednoduchá konfigurace tlačítkem Mode
  • Maximální propustnost dat: 20 MBit/s

Příslušenství a antény WLAN

Antény vhodné pro naše WLAN produkty  

Antény vhodné pro naše WLAN produkty

Dobrý příjem signálu je rozhodující pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci. Podstatným předpokladem je použití kvalitních antén, které se hodí k příslušné aplikaci. Nabízíme pro každou aplikaci vhodné příslušenství antén.

  • Všesměrové antény pro velkoplošné rádiové pole ve všech směrech
  • Směrové antény pro směrové rádiové pole na velké vzdálenosti
  • Kabelové antény pro stopou vedené aplikace, např. elektrické závěsné dopravníky

Srovnání produktů WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA2
Montáž

V rozváděči,
V rozváděčích

NA rozváděčích, strojích, atd.

NA rozváděčích, strojích, stěnách

Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvenční pásma a kanály (*dle dané země)

2,4 GHz, kanál 1-13*

5 GHz: kanál 36-165*

2,4 GHz, kanál 1-13*

5 GHz: 36-165*

2,4 GHz, kanál 1-11.

5 GHz klient: kanál 36-140

5 GHz přístupový bod: kanál 36-48

Max. přenosová rychlost (brutto)

300 MBit/s

300 MBit/s

54 MBit/s

Max. propustnost dat (netto)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Provozní režimy

Přístupový bod, klient, repeater

Přístupový bod, klient,

2 virtuální přístupové body

Klient

(micro přístupový bod)

Maximální vysílací výkon

18 dBm

20 dBm (vč. antén)

18 dBm (vč. antén)

Počet antén

1 až 2 (externí)

2 (interní)

1 (interní)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Industrial Wireless LAN

Jednoduchá a bezpečná konfigurace WLAN.


Řešení WLAN pro konstrukci strojů

Rychlá realizace stabilního rádiového příjmu s WLAN 1100.


WLAN 1100

Přístupový bod a antény v pouze jednom přístroji.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť