Spät´ na přehled

Software-PLC: Průmyslový PC se stává řídicí jednotkou

Využijte plný výkon vašeho průmyslového PC - udělejte z něj plnohodnotný PLC. PC WORX RT BASIC ovládá vaše zařízení v reálném čase. Navíc: tento systém je stejně spolehlivý a stabilní jako klasické PLC.

Úspora nákladů a spolehlivé řízení

Software-PLC od společnosti Phoenix Contact je hospodárná a výkonná alternativa ke klasickému řízení. Průmyslový PC se tak stane ovládací, obslužnou a vizualizační jednotkou vašeho automatizačního zařízení.

Stability ovládání, nezávislé na operačním systému, je dosaženo rozšířením pro reálný čas, které se instaluje vedle standardního operačního systému. Tím se část řízení v reálném čase překryje prostředím Windows a pracuje tak obzvláště spolehlivě.

Kromě toho podporuje Soft-PLC všechny běžné protokoly, jako je PROFINET, INTERBUS nebo Modbus a nabízí maximální otevřenost Ethernetu. Vizualizační úlohy zpracujete snadno a rychle díky integrovanému webovému serveru.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť