Spät´ na přehled

Historie a vývoj

Jeden z mezinárodně rozšířených systémů polních sběrnic INTERBUS přebírá dva úkoly v automatizační technice. Na jedné straně přenáší INTERBUS data mezi PLC (Programmable Logic Controller), softwarovým nebo např. robotickým ovládáním. Na straně druhé spojuje systém aktory, senzory, ovládací přístroje a pohony v poli.

Uznávaný standard

Logo INTERBUS  

Normovaný systém polní sběrnice INTERBUS

Pro procesně blízké řešení automatizace je rychlý přenos dat (< 5 ms) mezi ovládáním a přístroji v poli nesmírně důležitý. INTERBUS přenáší časově ekvidistantní signály a zajišťuje vysokou bezpečnost přenosu dat.

Systém INTERBUS vyvinula firma Phoenix Contact. Od roku 1987 je dostupný v automatizační technice. Otevřený systém se od té doby etabloval pro sériový přenos dat v oblasti senzor/aktor.

INTERBUS je normovaný systém polní sběrnice: Je standardizovaný dle evropské normy EN 50254, mezinárodní normy IEC 61158 a národní normy DIN 19258.

Protokolové čipy INTERBUS

Protokolové čipy INTERBUS  

Protokolové čipy INTERBUS

Protokolové čipy INTERBUS jsou nejdůležitější elektronické stavební prvky systému INTERBUS. V napojovací konstrukční skupině a modulech INTERBUS fungují jako vazební člen.

Díky nejrůznějším požadavkům na systém INTERBUS vyvinula firma Phoenix Contact řadu vlastních protokolových čipů:

  • řešení pro napojovací konstrukční skupinu INTERBUS (protokolový čip Master)
  • řešení pro moduly INTERBUS (protokolový čip Slave)

Spät´ na přehled
Další informace
  • Historie a vývoj

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť