Spät´ na přehled

Do sítě propojené hybridní spouštěče motoru

Připojení polní sběrnice přes systém INTERFACE (IFS)

Příklad aplikace se systémem IFS  

Připojení polní sběrnice přes systém INTERFACE

Hybridní spouštěče motoru se spojují s PROFINET pomocí EMPNET-GATEWAY-IFS. Připojení probíhá pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu, čímž vzniká napájecí napětí 24 V i řízení přístrojů. Digitální vstupy pro řízení startérů motoru nejsou zapotřebí. Motory se bezpečně odpojí přes neaktivované vstupy bezpečnostním relé nebo bezpečným ovládáním podle PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS má osm digitálních vstupů a čtyři volně parametrizovatelné výstupy. Především pro modulární nebo decentralizovanou konstrukci lze ušetřit V/V karty na ovládání nebo i Remote V/V.
Proto se spojují např. poziční spínače přímo s bránou PROFINET.

Hybridní spouštěč motoru k připojení do sítě s I/O-Link

Řízení motoru s bezpečnostním relé v decentrálním rozváděči, propojení v síti pomocí IO-Link  

Řízení motoru s bezpečnostním relé v decentrálním rozváděči, propojení v síti pomocí IO-Link

S hybridními spouštěči motorů CONTACTRON spínáte a otáčíte motory rychle a spolehlivě. Nové varianty připojitelné k síti umožňují průchozí komunikaci mezi úrovní pole a řízení pro snadné předávání procesních dat.

Vaše výhody:

  • Rozhraní IO-Link k přímému propojení a přenosu procesních dat
  • Flexibilní použití jak v centrálním rozváděči, tak i decentralizovaných rozváděčích
  • Zvýšená dostupnost zařízení díky servisním intervalům založeným na procesních datech
  • Spínání odolné vůči opotřebení díky hybridní technologii
  • Kompaktní provedení šetří místo v aplikaci

Připojení polní sběrnice přes SmartWire-DT™

Příklad aplikace se SmartWireDT™  

Připojení polní sběrnice přes SmartWireDT™

Hybridní spouštěče motoru, jakož i příkazové a hlásicí přístroje se spojují pomocí SmartWire-DT™ přes bránu přímo s řídicí jednotkou. SmartWire-DT™ snižuje náklady na propojení. Profitujete z přehledných a kompaktních rozvaděčů. Bezpečné odpojení se realizuje prostřednictvím bezpečnostního relé PSR.

 

Technologie SmartWire-DT™

Technologie SmartWire-DT™  

Technologie SmartWire-DT™

Spolu se SmartWire-DT™ je efektivní koncept zapojení hybridní spouštěč motoru CONTACTRON dále zhodnocen. SmartWire-DT™ přebírá nákladnou paralelní kabeláž až pro 99 účastníků.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť