Hybridní konektor

Hybridní konektor společnosti Phoenix Contact

Vše v jednom konektoru

S hybridními konektory přenášíte současně signály, data a výkon.

Spät´ na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Hybridní konektor

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Phoenix Contact nabízí produktový program hybridních konektorů pro komunikační rozhraní a výkonné připojení motoru. V jednom konektoru přenášíte snadno a prostorově úsporně data, signály a výkony.

Vaše výhody

  • Úspora času a místa díky kombinaci signálů a výkonu v jedné zástrčce
  • Kompletní instalační koncept – díky hybridnímu konektoru M12 a vhodné stěnové průchodce
  • Mnohostranně využitelný – díky pouzdru z plastu, vrstveného práškovým kovem a kovovou EMC vrstvou

Hybridní konektor M12

Hybridní konektor M12  

Hybridní konektor M12

Ušetřete čas a místo: s hybridními přístrojovými konektory M12 dostanete do přístroje data a výkony prostorově úsporně. V kompaktnějším a průmyslově vhodnějším provedení.

  • Až 100 MBit/s
  • Proudy do 6 A

Hybridní konektor M23

Hybridní konektor M23  

Hybridní konektor M23

Přenášejte pomocí kulatých konektorů signály, data a výkony pouze v jednom konektoru – a to v kompaktním a robustním provedení M23.

  • 30 A/850 V DC, příp. 630 V AC
  • Kontakty: 4x signál, 4x výkon, 4x data
    nebo 4x výkon, 8x signál

 

Hybridní konektor M40

Hybridní konektor M40  

Hybridní konektor M40

Hybridní konektory v konstrukční velikosti M40 se hodí díky svému robustnímu provedení především pro servopohony nebo aplikace daisy-chain. Díky různému použití dat a mechanickému kódování přenášíte signály, data a výkon bezpečně pouze s jedním konektorem.

  • Proudy do 70 A

  • Napětí do 630 V AC/850 V DC

  • Připojovací průřezy do 16 mm²

  • Kontakty: 4x signál, 4x data (zaměnitelné za 4x signál),
    4x výkon + PE

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis


Hybridní konektory v M23/M40

Přenášíte signály, data a výkon v jednom konektoru.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť