Vysoce kompaktní bezpečnostní vazební relé

Vysoce kompaktní bezpečnostní vazební relé PSRmini

Nový standard pro procesní průmysl

Vysoce kompaktní bezpečnostní vazební relé pro galvanické oddělení a přizpůsobení výkonu

Spät´ na Bezpečná spojovací relé

Kategorie

Hledat v Vysoce kompaktní bezpečnostní vazební relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

PSRmini jsou nejužší spojovací relé na trhu. Zesilte digitální signály a chraňte svůj systém galvanickým oddělení. Nuceně vedené kontakty umožňují jednoduchou a rychlou diagnostiku. Zajistíte tím krátké doby prostojů během plánované údržby.

Vaše výhody

  • Úspora místa až 70 % bez omezení výkonu díky nové reléové technologii vyvinuté společností
  • Jednoduchý a rychlý kontrolní test díky nuceně vedeným kontaktům
  • Instalace až do zóny Ex 2 díky rozsáhlému balíku schválení
  • Rychlé a bezchybné uvedení do provozu pomocí systémové kabeláži

PSRmini pro procesní průmysl – každý signál bezpečně k dispozici

Aplikace rozvaděče PSRmini s Termination Carrier  

V kombinaci s PSRmini nabízí Termination Carrier jedinečnou hustotu uspořádání v rozvaděči

Jako specialista v oblasti procesního průmyslu považujete integritu a spolehlivost svých systémů a komponent za primární požadavky.

Chtěli bychom vám představit naše vysoce kompaktní, bezpečná spojovací relé pro galvanické oddělení a přizpůsobení výkonu:

Spojovací moduly s certifikátem SIL a s přizpůsobením relevantním procesním řídicím systémů a speciálním požadavkům vašeho oboru jsou vytvořeny pro Emergency Shut Down a aplikace Fire-and-Gas.

Nová reléová technologie od společnosti Phoenix Contact

Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact  

Inovativní reléová technologie od společnosti Phoenix Contact: maximální bezpečnost a vysoké spínací zátěže do 6 A

Základem nových bezpečnostních vazebních relé je naše vlastní elementární relé s nuceně vedenými kontakty. Inovativní reléová technologie od společnosti Phoenix Contact nabízí maximální bezpečnost a přesvědčí mnoha technologickými detaily:

  • Vysoký spínací výkon do 6 A
  • Maximální dostupnost díky dvojitému kontaktu diagnostiky
  • Instalace až do oblasti s nebezpečím výbuchu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Reléová technologie od společnosti PHOENIX CONTACT

Extrémní výkonnost při minimální konstrukční šířce.

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť