Kompaktní řídicí jednotky

Řízení na nejvyšší úrovni

Řízení na nejvyšší úrovni

PLC způsobilé pro PROFINET v kompaktním provedení pro řídicí jednotku komplexních procesů a rozsáhlá zařízení.

Spät´ na Řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Kompaktní řídicí jednotky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Více paměti, větší rychlost, více výkonu, více funkcí – to vše v jednom prostorově úsporném, kompaktním pouzdře. Řídicí jednotky pro PROFINET čtyřstovkové třídy jsou nejvýkonnější vestavěná PLC od společnosti Phoenix Contact s maximálním výkonem a inteligentními vlastnostmi.

Vaše výhody

  • Displej diagnostiky pro rychlé zjištění chyby
  • Maximální výkonnost na základě vysoké rychlosti procesoru
  • Komunikace v reálném čase přes PROFINET
  • Nejlepší napojení s integrovaným webový serverem a podporou všech běžných IT standardů
  • Vysoká flexibilita díky možnosti rozšíření četnými moduly V/V

Výkonné řídicí jednotky PROFINET v aplikaci

Automatizace větrného parku kompaktními řídicími jednotkami  

Automatizace větrného parku kompaktními řídicími jednotkami

Programovatelné řídicí jednotky čtyřstovkové třídy optimálně řídí náročné úlohy automatizace, např. v regulačně technických procesech nebo jako centrální řídicí jednotka v rozsáhlých zařízeních.

Efektivně automatizujete komplexní sítě jako lakovna v automobilovém průmyslu nebo větrné parky.

 

Vývoj programu založený na modelu podporuje řídicí jednotky řady RFC 470 se softwarem Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – redundantní řídicí jednotky pro aplikace chráněné před výpadky

Řídicí jednotka RFC 460R PN  

Řídicí jednotka RFC 460R PN

Zajistěte plynulý provoz své automatizace – s PROFINET redundantními řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact. Vysoce výkonné PLC díky AutoSync Technology automaticky vytvoří redundantní systém. Mezi redundantními řídicími jednotkami přitom může být vzdálenost až 80 km – díky synchronizačnímu kabelu světlovodného vlákna.

RFC 470 PN – kompaktní řídicí jednotka s nejvyšším výkonem

Řídicí jednotka RFC 470 PN  

Řídicí jednotka RFC 470 PN

Nejvýkonnější řídicí jednotky společnosti Phoenix Contact: Přístroje jsou optimálně integrovány do PROFINET. Stavová hlášení řídicí jednotky a systému polní sběrnice si pohodlně přečtete na diagnostickém displeji. Se silným procesorem zpracujete rozsáhlé úlohy automatizace s maximální rychlostí.

RFC 470S PN – výkonná bezpečnostní řídicí jednotka

Řídicí jednotka RFC 470S PN  

Řídicí jednotka RFC 470S PN

Bezpečnostní varianta nabízí všechny vlastnosti řídicí jednotky RFC 470 PN a dodatečně disponuje integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou.

Touto kombinací bezpečnostní funkce až do SIL 3 integrujete do stávajících zařízení. Nasazením PROFIsafe se sníží náklady na propojení a instalaci

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť