Svornice pro velký proud

Svornice pro velký proud

Snadné propojení výkonu

Propojte velké průřezy vodičů do 150 mm² snadno, bezpečně a rychle

Spät´ na Přípojka push-in

Kategorie

Hledat v Svornice pro velký proud

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pružinové svornice PTPOWER pro velký proud s technikou připojení Power Turn vám nabízejí v současnosti nejrychlejší a uživatelsky nejpřívětivější možnost připojení velkých vodičů. Připojujte vodiče do 150 mm² a 1 500 V IEC / 1 000 V UL jednoduchým otočením ovládací páčky.

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení pomocí techniky Power Turn
  • Jednoduchá odbočka napětí volitelně připojitelnou svornicí
  • Jednoduchý rozvod potenciálu pomocí zástrčných a vkládacích můstků
  • Průchozí možnosti popisování a zkoušení
  • Flexibilní montáž díky variantám k montáži na nosnou lištu nebo k přímé montáži
  • Snížení nákladů na montáž a logistiku díky předmontovaným svorkovým blokům
  • Snížení nákladů za logistiku díky jednotnému systémovému příslušenství CLIPLINE complete

Technika připojení Power Turn

Technika připojení Power Turn  

Technika připojení Power Turn

Pomocí patentované pružinové techniky připojení Power Turn lze pomocí standardního šroubováku a jedním pohybem páky snadno a rychle připojit velké vodiče.
Až tři tlačné pružiny z kvalitní pružinové oceli v kombinaci s prismatickým dnem těla svornice zajišťují připojení vodiče s dlouhodobou stabilitou a ochranou proti vibracím.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Svornice pro velký proud PTPOWER

Pro připojování velkých vodičů.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť