Svornice pro velký proud

Svornice pro velký proud

Vysoký výkon

Propojte bezpečně velké průřezy vodičů do 240 mm².

Spät´ na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Svornice pro velký proud

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Cokoli si přejete: Velký rozsah průřezů, maximální kontaktní síly, přemostitelnost a flexibilní možnosti montáže činí svornice pro velký proud univerzálním pomocníkem při propojování výkonu.

Vaše výhody

  • Jednoduchá obsluha a používání díky osvědčenému šroubovému připojení
  • Bez potřeby údržby díky odpruženým prvkům těla svornice
  • Jednoduchá odbočka napětí volitelně připojitelnou svornicí
  • Jednoduchý rozvod potenciálu pomocí šroubových nebo vkládacích můstků
  • Průchozí možnosti popisování a zkoušení
  • Flexibilní montáž díky variantám k montáži na nosnou lištu nebo k přímé montáži
  • Snížení nákladů na montáž a logistiku díky předmontovaným svorkovým blokům

Rozvodky potenciálu pro vysoký proud

Jednoduchý rozvod potenciálů  

Jednoduchý rozvod potenciálů

Kompaktní svornice pro velký proud UKH 70/4X10 se jmenovitým napětím 1500 V jsou optimálně vhodné k použití při výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů – zejména v oblasti fotovoltaiky. Čtyři integrované vyjímatelné svornice o průřezu 10 mm² Vám zajistí snadné napájení nebo rozdělení potenciálu. Rozdělovací bloky potenciálu jsou realizovány pomocí šroubových můstků.

Propojky pro velký proud

Kombinace s technikou maticového připojení  

Kombinace s technikou maticového připojení

Propojky UHV pro velký proud jsou k dispozici do 240 mm² a nabízejí kombinaci přímého šroubového připojení, např. pro interní propojení a maticové připojení kulatého kabelového oka pro externí připojení rozvaděče.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť