HMI a průmyslová PC pro námořní aplikace

HMI a průmyslová PC pro námořní aplikace

Bezpečně na širém moři

Speciálně přizpůsobeny požadavkům lodního stavitelství – odolné proti nárazům, s ochranou proti ostřikové vodě a tlumící.

Spät´ na HMI a průmyslová PC

Kategorie

Hledat v HMI a průmyslová PC pro námořní aplikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro náročné použití na lodích nabízí společnost Phoenix Contact ovládací a zobrazovací přístroje. HMI a průmyslová PC pro námořní aplikace jsou speciálně vyzkoušeny a schváleny pro stavbu lodí.

Vaše výhody

  • Ověřená kvalita: certifikováno podle GL, LR, BV, DNV, ABS, KR a EN 60945
  • Ideální pro použití na zástrčném můstku díky 100 % tlumení
  • Úspora nákladů pro akustické signální přístroje s integrovaným bzučákem (85 dB)
  • Flexibilní komunikace díky různým ovladačům, i s cizími systémy
  • Čitelný i při přímém slunečním záření díky dotykové technologii GFG s antireflexní vrstvou

Požadavky na lodní dopravu

Loga schvalovatele lodí  

Certifikováno pro námořní aplikace

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) a Lloyd´s Register (LR) jsou nejdůležitějšími schvalovateli lodí na světě. Vaše lodní certifikáty potvrzují, že vlastníci lodí učinili vše pro to, aby ochránili člověka a prostředí před nebezpečím námořní dopravy. Kromě toho splňují naše námořní HMI a průmyslová PC normu DIN EN 60945 pro přístroje pro navigaci a rádiovou komunikaci a systémy rádiové komunikace pro lodní dopravu.

Ochranná vzdálenost kompasu

Námořní HMI a průmyslová PC od společnosti Phoenix Contact jsou kontrolovány spolkovým úřadem pro námořní dopravu a hydrografii. Disponují potvrzením o měření ochranných vzdáleností od hlavního magnetického kompasu a kormidelního magnetického kompasu podle ISO R 694 a DIN EN 60945 oddíl 11.2.

Námořní HMI  

Vybaveno funkcemi při lodní dopravu

Černé čelní desky, tlumivost a akustický varovný signál

Ovládací rozhraní přístroje je nutné použít při vysokém slunečním záření. Čelní deska z černého eloxovaného hliníku absorbuje dopadající světlo a zabraňuje odrazům.

Pro neoslňující provoz je možné přístroje tlumit až 100 % pomocí přímých tlačítek na černém čele. Zejména při jízdě v noci se tím zlepšuje vnímání.

V kritických situacích se často alarm signalizuje houkačkou. U našich námořních přístrojů je proto integrován akustický varovný signál.

Plovoucí výstup  

Možnost připojení pro externí aktor

Plovoucí reléový výstup

Díky plovoucímu výstupu vznikají další možnosti připojení, např.pro externí čidlo signálu. Tak můžete přímo připojit periferii, aniž by bylo nutné připojit ovládání, moduly V/V a relé mezi ovládací přístroj a čidlo signálu. Ušetříte tím náklady na propojení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť