Spät´ na přehled

Flexibilní a cenově výhodná vizualizace: s webovou technologií

IT technologie nabízí mnoho užitečných možností v automatizaci. Pro ovládání a dohled zařízení je obzvláště zajímavá webová technologie. V tomto případě jsou binární informace z prostředí strojů přizpůsobovány lidskému vnímání. To znamená, že se webová technologie optimálně hodí pro interakci mezi člověkem a strojem.  

Mnoho výhod pro flexibilní ovládání a dohled

Přístroje s rozhraním HMI  

Flexibilní vizualizace s webovou technologií

Webová technologie je cenově výhodná při současně vysokém přínosu. Navíc je technologie nezávislá na platformě, takže je možné například použít přístroje s rozhraním HMI nezávisle na typu řídicí jednotky.

Přístroje s rozhraním HMI od společnosti Phoenix Contact využívají webovou technologii pro vyvolání procesních dat z řídicí jednotky. Naopak uživatel ukládá vizualizační stránky do řídicí jednotky.

Jediným předpokladem pro vizualizaci s webovou technologií je struktura klient/server způsobilá pro Ethernet. To znamená jeden webový server na řídicí jednotce, příp. na PC a jeden webový prohlížeč na přístroji s rozhraním HMI. Pro vizualizaci můžete využít obvyklý smartphone nebo tabletové PC.

Prohlížeč, dostupný pro všechny platformy bezplatně, je současně runtime pro vizualizační software. To znamená žádné náklady na licenci.

Webová vizualizace na laptopu  

Webová vizualizace pomocí běžného prohlížeče

Přesvědčte se o výhodách vizualizace založené na webu:

  • Nezávislé na hardwaru a operačním systému
  • Jednoduchá integrace systému a manipulace
  • Velmi nízké náklady na školení a vývoj
  • Vhodné pro konfiguraci od polních komponent nebo vizualizace procesu až po centrální nebo mobilní ovládací koncepty
  • Žádné náklady na licence runtime
  • Nízké pořizovací náklady a nízká spotřeba energie
  • Extrémně flexibilní ovládání a dohled díky nezávislosti na místě a čase

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť