Přístroje s rozhraním HMI

Přístroje s rozhraním HMI

Rozmanité koncepty ovládání

Bez ohledu na to, co chcete ovládat a dohlížet – zde najdete vhodný přístroj s rozhraním HMI jako rozhraní pro vaše zařízení.

Spät´ na HMI a průmyslová PC

Kategorie

Hledat v Přístroje s rozhraním HMI

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přizpůsobte svůj koncept ovládání optimálně pro své stroje nebo zařízení. Neboť hospodárná automatizace znamená i efektivní zadávání a dohled. Přímo na místě nebo centrálně v řídicím středisku, obzvlášť výkonně nebo multifunkčně – vlastnosti přístrojů s rozhraním HMI od společnosti Phoenix Contact, které určujete vy.

Vaše výhody

  • Možnost jednoduchého upravení díky identické verzi softwaru pro všechny varianty a výkonové třídy
  • Uživatelsky příjemný díky předkonfigurovanému hardwaru a předinstalovanému softwaru
  • Flexibilní napojení řídicích jednotek díky předinstalovaným ovladačům
  • Efektivní ovládání více pracovišť prostřednictvím architektury server-klient a připojení k webu
  • Robustní a trvanlivý díky hliníkovému čelu
  • Široké portfolio služeb pro řešení střižená na míru
  • Rozhraní HMI jsou součástí systému COMPLETE line

Ve třech krocích k optimálnímu řešení HMI

Ať už se jedná od centrální velín, oblast výroby nebo přímo u stroje: Efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci. Přitom požadavky na vizualizaci určují výběr vhodného přístroje s rozhraním HMI. Optimální řešení najdete, jestliže provedete následující tři kroky:

Proces výběru HMI  

Během těchto tří kroků najdete vhodné HMI

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470