Pojistkové svornice

Zajištění přístrojů

Zajištění přístrojů

Nosič pojistky a rozvod potenciálu spojeny v jedné svornici.

Spät´ na Ochranné přístroje

Kategorie

Hledat v Pojistkové svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro pojistky různého provedení a jmenovité proudy – pojistkové svornice Phoenix Contact. Přitom vám přenecháme výběr techniky připojení: rozhodněte se mezi šroubovou, push-in, pružinovou technikou připojení či zářezovým spojem.

Vaše výhody

  • Jednoduché rozvedení potenciálu díky průběžným prostorům pro funkční prvek
  • Pohodlná kontrola pojistek díky oboustrannému měřicímu bodu
  • Rychlá identifikace chybějících pojistek nezávisle na směru proudu díky ukazateli stavu LED

Pojistkové vložky

Pojistkové svornice  

Pojistkové svornice

Lehce přístupné pojistkové vložky lze pohodlně vyměnit – nabízíme vám správný držák pojistky pro každou aplikaci:

  • pojistková svornice výklopná
  • pojistková svornice se šroubovacím kloboučkem
  • pojistková svornice pro uchycení plochých pojistek

Následující pojistkové svornice lze namontovat na nosnou lištu:

  • G-pojistky typu 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Midget-pojistky typu 10,3 x 38
  • Ploché pojistky typu C a F

Speciálně pro použití ve fotovoltaice jsou v nabídce držáky pojistek a pojistky typu 10,3 x 38, 10,3 x 85 do maximálně 1500 V.

Pojistková zástrčka

Pojistková zástrčka  

Pojistková zástrčka

Pojistkové zástrčky Phoenix Contact jsou určeny pro použití v oddělovacích svornicových základnách. Lze je jednoduchým způsobem osadit požadovaným typem pojistky a zaručují maximální flexibilitu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470