Pojistkové svornice

Pojistkové svornice

Jištění přístrojů

Nosič pojistek a rozvod potenciálu sdruženy v jedné svornici.

Spät´ na Přípojka typu Push-in

Kategorie

Hledat v Pojistkové svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Umístění pojistek různého provedení a jmenovitých proudů – s pojistkovými svornicemi od Phoenix Contact to není problém. S vícepatrovými svornicemi dosáhnete vysoké hustoty uspořádání s nízkými nároky na prostor. Varianty pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu druhu ochrany před výbuchem Ex-nA rozšiřují oblast použití a doplňují program.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program pro G-pojistkové vložky, ploché pojistky automobilu a tepelné konektory přístrojových jističů
  • Snadné rozvedení potenciálu díky průchozím prostorům pro funkční prvky
  • Pohodlná kontrola pojistek díky oboustranným měřicím bodům
  • Rychlá identifikace chybných pojistek nezávisle na směru proudu díky LED ukazatel stavu
  • Snadno přístupné pojistkové vložky se dají pohodlně vyměňovat
  • Stejné obrysy s průchozími, měřicími a rozpojovacími svornicemi

Pojistkové vložky

Svornice pro různé typy pojistek  

Svornice pro různé typy pojistek

Snadno přístupné pojistkové vložky lze pohodlně nasadit nebo vyměnit - nabízíme vám pojistkové držáky pro každé použití:

  • Pojistková svornice výklopná pro uchycení pojistkových vložek: typ G 5 x 20 mm a 6,3 x 32 mm
  • Pojistková svornice pro uchycení plochých pojistek: typ C a F

Pro zobrazení chyby jsou k dostání varianty se světelnou indikací.

Pojistkové zástrčky P-FU

Pojistkové zástrčky na ochranu před přetížením a zkratem na konstrukční šířce pouhých 5,2 mm  

Pojistkové zástrčky na ochranu před přetížením a zkratem na konstrukční šířce pouhých 5,2 mm

Pojistkové zástrčky pro pojistkové vložky typu G od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro použití v oddělovacích svornicových základnách a navíc jsou obzvláště flexibilní: osaďte jednoduše zástrčku zvoleným typem pojistky.

  • Ochrana před přetížením a před zkratem na šířce svornice pouhých 5,2 mm díky prokládané konstrukci

  • Kontrolní kontakty na obou stranách pojistky

  • Rychlá identifikace vadných pojistek díky variantám s obousměrným zobrazením defektu

  • Jasné přiřazení díky možnosti popisu

Zásuvné tepelné přístrojové jističe TCP

Tepelné jističe na ochranu před přetížením a zkratem  

Tepelné jističe na ochranu před přetížením a zkratem

Naše tepelné přístrojové jističe TCP poskytnou optimální ochranu vašim indukčním spotřebičům proti přetížení v systémech rozvodu proudu. Integrovaná funkce spínání přístrojových jističů umožňuje okamžitě opětovné zapnutí a minimalizuje dobu odstávky vašeho zařízení.

  • Vhodné pro všechny svornice pro ploché pojistky typu C díky normovaným zásuvkovým kontaktům

  • Zkrácení doby odstávky díky okamžitému opětovnému zapnutí po aktivaci

  • Použití jako spínač pro zapnutí a vypnutí proudových obvodů

  • Prostorově úsporná instalace díky úzkému provedení

Elektronické přístrojové jističe PTCB

Ruční zasunutí zásuvného můstku do přístrojových jističů a řadových svornic  

Tvořte své aplikace jednoduše.

Optimálně vhodné pro jednoduché, prostorově úsporné rozvedení potenciálu. Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB lze můstkovat se systémem řadových svornic CLIPLINE complete a nabízí na nejužší konstrukční šířce nastavitelnost od 1 do 8 A.

  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
  • Flexibilní použití a menší zásoby na skladě, neboť pro každý přístroj jsou nastavitelné hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť