Polní pouzdro

Pouzdro elektroniky s IP ochranou

Pouzdro elektroniky pro drsné podmínky

Pouzdra elektroniky s IP ochranou nabízí ideální řešení pro použití v aplikacích v poli.

Spät´ na Pouzdra elektroniky

Kategorie

  • Polní pouzdro HC-ALU
    Polní pouzdro HC-ALU

    Stabilní hliníkový profil a krytí IP65 – tím přesvědčí tato pouzdra elektroniky série HC-ALU.

  • Pouzdro pole DCS
    Pouzdra elektroniky DCS pro stabilní a mobilní displeje

    Pouzdra elektroniky DCS chrání mobilní a stabilní displeje před drsnými podmínkami okolí.

  • Pouzdro pole ECS
    Pouzdro pole ECS

    Pouzdra pole ECS spolehlivě chrání elektroniku před prachem, nečistotami a vodou.

  • Pouzdro pole HCS
    Pouzdro pole HCS

    Pouzdra elektroniky HCS nabízí spolehlivou ochranu pro elektroniku při mobilním použití.

  • Pouzdro pole UCS
    Pouzdro pole UCS

    Ideální pro vestavěné systémy: univerzální pouzdra elektroniky série UCS chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru.

Hledat v Polní pouzdro

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda stabilní displeje, mobilní ovládací přístroj nebo vestavěný systém – pouzdro v poli s vysokým krytím od společnosti Phoenix Contact se hodí pro četné oblasti použití v automatizaci budov, průmyslu nebo procesu.

Vaše výhody:

  • Vysoká rozmanitost použití díky modulárním systémům pouzder
  • Vysoké IP krytí do IP65 pro použití v drsných podmínkách okolí
  • Osvědčená technika připojení desek plošných spojů dovoluje praktické individuální provedení
  • Provedení podle specifikace zákazníka pro nezaměnitelný design přístrojů

Série UCS

Pouzdro pole série UCS  

Pouzdro pole série UCS

Univerzální pouzdra elektroniky série UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy a spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru před venkovními vlivy.

  • Modulární konstrukce pouzder s různou konstrukční výškou a upevněním desky plošných spojů
  • Vhodné jako pouzdro na stůl, stěnu nebo nosnou lištu
  • Individuální rozhraní pro mnohostranná řešení elektroniky

 

Série HCS

Pouzdro pole série HCS  

Pouzdro pole série HCS

Ergonomická pouzdra elektroniky série HCS se optimálně hodí pro mobilní ovládací přístroje měřicí a kontrolní techniky i pro skenery nebo identifikační přístroje.

  • Modulární konstrukce pouzder s různými konstrukčními velikostmi
  • Vysoká rozmanitost použití díky ochraně IP54
  • Nezaměnitelný design přístrojů díky individuálním přizpůsobením

 

Série HC-ALU

Pouzdro pole série HC-ALU  

Pouzdro pole série HC-ALU

Robustní pouzdra elektroniky série HC-ALU chrání elektroniku ovládacích přístrojů před stříkající vodou i tepelnými a mechanickými vlivy při použití v poli.

  • Robustní hliníkový vytlačovaný profil pro ochranu IP65
  • Ergonomický design pro optimální ovladatelnost
  • Individuální přizpůsobení pro speciální požadavky

Série DCS

Pouzdro pole série DCS  

Pouzdro pole série DCS

Pouzdra elektroniky série DCS integrují displeje různých konstrukčních velikostí a spolehlivě chrání mobilní a stálou elektroniku před vlivy okolí.

  • Vysoká rozmanitost použití díky ochraně IP54
  • Individuální řešení ovládání pro displeje do 5,7 palců do 15 palců

Série ECS

Pouzdro pole série ECS  

Pouzdro pole série ECS

Robustní pouzdra pole série ECS jsou ideálním řešením na ochranu citlivé elektroniky ve vnitřním a vnějším použití před prachem, nečistotami a vodou.

  • Krytí do IP67 pro drsné podmínky okolí
  • Volitelné příslušenství pro montáž na stěnu a stožár
  • Prakticky individuálně přizpůsobitelné

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť