Průchozí svornice

Průchozí svornice

Od malých až po velké

Propojte dva vodiče jednoduše. Také velké průřezy vodičů nejsou problémem.

Spät´ na Přípojka typu Push-in

Kategorie

Hledat v Průchozí svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vše co si přejete: Velký rozsah průřezů, flexibilní přemosťování a optimální možnosti popisu dělají z průchozích svornic univerzální součásti spojovací techniky.

Vaše výhody

  • Snadná obsluha a používání díky zásuvné svorce push-in
  • Univerzální použití - spojení od malých až po velmi velké průřezy vodiče
  • Prostorová úspornost díky kompaktnímu provedení

Dvě svorková místa - kompaktní konstrukce

Průchozí svornice  

Průchozí a vícevodičové svornice

Průchozí svornice se vyznačují dvěma svorkovými místy a kompaktním provedením. K průchozím svornicím obdržíte obrysově shodné svornice ochranného vodiče. Všechny svornice lze snadno můstkovat navzájem a také s vícevodičovými a funkčními svornicemi.

Pružinové svornice pro velký proud s připojením power-turn

Jednoduché připojení technikou power-turn  

Jednoduché připojení technikou power-turn

Svornice pro velký proud s nově vyvinutou technikou připojení power-turn nabízí v současné době nejrychlejší a uživatelsky nejpříznivější možnost připojení pro propojení velkých vodičů. Kontaktujte vodiče do 150 mm² jednoduchým vychýlením obslužné páky – hotovo.

Alternativně lze vodiče při uzavřené páce přímo zapojit také technikou push-in snadno a rychle.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť