Neosazená pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Neosazená pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Přesně koncipované pro oblast s nebezpečím výbuchu

S pouzdry CLIPSAFE z ušlechtilé oceli v provedení Ex rychle a od jednoho dodavatele získáte své individuální řešení rozváděče pro oblast s nebezpečím výbuchu.

Spät´ na Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Kategorie

Hledat v Neosazená pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení Ex

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pouzdra CLIPSAFE z ušlechtilé oceli nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v průmyslových prostředích a procesně-technologických oblastech. Program zahrnuje standardizovaná pouzdra o velikostech do 1 000 x 1 000 x 300 mm. Na přání pouzdra vytvoříme tak, aby odpovídala přípojným krabicím schváleným pro ATEX a IECEx.

Vaše výhody

  • Inovativní produktový program 140 kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální rozvodnice
  • Bezpečné použití za extrémních podmínek díky pouzdrům z ušlechtilé oceli AISI 316L/1.4404 (V4A) a AISI 304/1.4301 (V2A) s tloušťkou až 2 mm
  • Bezpečné použití ve vnějším prostředí díky IP66 podle EN 60529 a NEMA 4X podle NEMA 250
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným přípojným krabicím
  • Individuální osazení rozsáhlým programem řadových svornic se schválením pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Přípojné krabice CLIPSAFE z ušlechtilé oceli pro oblast s nebezpečím výbuchu a zpracovaná neosazená pouzdra

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE  

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Pro vyžádání individuálního řešení přípojné krabice a pouzdra využijte prosím poptávkový formulář:

Poptávka přípojných krabic a zpracovaných neosazených pouzder.

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

V nabídce jsou verze pro armované a nearmované kabely v typech ochrany proti výbuchu pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují krytí IP66/IP67 a IP68.

Plastová šroubení mají schválení Ex e/Ex i a splňují směrnice ATEX a IECEx.

Všechny přípojky – jeden systém

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné  

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné

Systém řadových svornic CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact je jedinečný: Nabízí libovolný výběr techniky připojení.

Podrobné informace a datové listy s pokyny k instalaci řadových svornic v oblastech s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny v sekci Řadové svornice v oblasti stahování produktů schválených pro oblast s nebezpečím výbuchu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť