Polyesterové neosazené pouzdro v provedení Ex

Polyesterové neosazené pouzdro v provedení Ex

Přesně koncipované pro oblast s nebezpečím výbuchu

S polyesterovými pouzdry CLIPSAFE v provedení Ex rychle a od jednoho dodavatele získáte své individuální řešení rozváděče pro oblast s nebezpečím výbuchu.

Spät´ na Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Kategorie

Hledat v Polyesterové neosazené pouzdro v provedení Ex

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozsáhlý program polyesterových pouzder CLIPSAFE v provedení Ex nabízí rozsáhlou ochranu pro aplikace v oblasti s nebezpečím výbuchu. Na přání vytvoříme pouzdra tak, aby odpovídala přípojným krabicím schváleným pro ATEX a IECEx.

Vaše výhody

  • Rozmanitost díky 35 robustním pouzdrům v provedení Ex ve čtyřech provedeních jako základ pro vaše individuální přípojné krabice
  • Prostorově úsporný díky variantě pouzdra s dvojitou úrovní propojení
  • Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným přípojným krabicím
  • Všechno od jednoho dodavatele, díky individuálnímu osazení všech řadových svornic pro oblast s nebezpečím výbuchu systému CLIPLINE complete
  • Bezpečné použití v exteriéru díky IP66 dle EN 60529
  • Na vyžádání osaditelné schválenými komponenty řídicích jednotek a rozhraní
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex  

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou v provedení Ex

 

  • Varianty: 24 typů od 75 mm x 80 mm x 56 mm do 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex  

Polyesterové pouzdro s dvířky v provedení Ex

 

  • Varianty: 4 typy od 200 mm x 200 mm x 168 mm do 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Uzávěr dveří: trojhranný, čtyřhranný, dvojitý zub a držadlo
  • Úhel otevření dveří: do 135°
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení  

Polyesterové pouzdro v provedení Ex se dvěma úrovněmi propojení

 

  • Varianty: 3 typy 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm a 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex  

Oktagonální polyesterové pouzdro v provedení Ex

 

  • Varianty: 4 typy 81 mm x 81 mm x 75 mm až 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Schválení: ATEX a IECEx
  • Materiál: polyesterový skelný laminát s přídavkem grafitu, černý
  • Povrchový odpor: <109 ohmů dle IEC 60093
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: silikonové těsnění -55 °C … +130 °C
     

Polyesterové přípojné krabice CLIPSAFE v provedení Ex a zpracovaná neosazená pouzdra

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE  

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Pro vyžádání individuálního řešení přípojné krabice a pouzdra využijte prosím poptávkový formulář:

Poptávka přípojných krabic a zpracovaných neosazených pouzder.

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu  

Kabelová šroubení pro oblast s nebezpečím výbuchu

V nabídce jsou verze pro armované a nearmované kabely v typech ochrany proti výbuchu pevný závěr (typ „d“), zvýšená bezpečnost (typ „e“) a omezené dýchání (typ „nR“). Šroubení jsou schválena podle mezinárodních norem (ATEX, IECEx, UL, GHOST) a poskytují krytí IP66/IP67 a IP68.

Plastová šroubení mají schválení Ex e/Ex i a splňují směrnice ATEX a IECEx.

Všechny přípojky – jeden systém

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné  

Všechny techniky připojení jsou volně kombinovatelné

Systém řadových svornic CLIPLINE complete od společnosti Phoenix Contact je jedinečný: Nabízí libovolný výběr techniky připojení.

Podrobné informace a datové listy s pokyny k instalaci řadových svornic v oblastech s nebezpečím výbuchu jsou uvedeny v sekci Řadové svornice v oblasti stahování produktů schválených pro oblast s nebezpečím výbuchu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť