Spät´ na přehled

Vaše výhody detailně

Maximální ochrana před výbuchem pro všechny zóny Ex a skupiny plynů

Povolení Ex a IECEx

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou schváleny dle platných norem

Všechny oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou schváleny dle platných norem ATEX/IECEx:

  • [Ex ia] – pro jiskrově bezpečné proudové obvody až do zóny Ex 0 a zóny Ex 20
  • Ex n – pro instalace přístrojů do zóny Ex 2

Doplňkově jsou k dispozici příslušné národní atesty, jako například UL a Gost.

Vysoká úspora místa

Srovnání konstrukčních dílů  

Až 45% úsporu prostoru s MACX Analog Ex

Všechna jedno a dvoukanálová 24V zařízení řady MACX Analog Ex přesvědčí 12,5mm šířkou pouzdra. To umožňuje až 45% úsporu prostoru oproti běžným oddělovacím zesilovačům Ex i na trhu.

Funkčně bezpečné a spolehlivé

Logo SIL  

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou plně certifikovány dle SIL IEC 61508

Společnost Phoenix Contact realizuje požadavky funkční bezpečnosti podle IEC 61508 ve standardizovaném procesu vývoje.

Takto certifikované oddělovací zesilovače MACX Analog Ex můžete použít ve všech bezpečnostních aplikacích do SIL 2 nebo SIL 3. To znamená maximální spolehlivost a bezpečnost Vašich zařízení.

Patentované koncepce obvodů navíc zajišťují přesný přenos a velmi malou spotřebu proudu. Z toho vyplývající nízký vlastní ohřev zajišťuje dlouhou životnost zařízení.

Přesný přenos signálu při malém ztrátovém výkonu

Vlastní ohřev na termoobrázku  

Malý vlastní ohřev zajišťuje dlouhou životnost

Patentovaná koncepce obvodů zaručuje malou spotřebu proudu. Z toho vyplývající nízký vlastní ohřev zajišťuje dlouhou životnost zařízení.

Vysoká provozní bezpečnost

Bezpečné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením  

Vysoká provozní bezpečnost díky 3cestnému galvanickému oddělení

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou důsledně vybaveny galvanickým oddělením mezi vstupem, výstupem a napájením. To zvyšuje bezpečnost provozu proti rušení v zařízení.

Inteligentní koncept pro napájení a diagnostiku

Napájení přes konektor na nosnou lištu  

Modulární můstkování 24V napájení a diagnostických signálů

Pro napájení zařízení nabízejí oddělovací zesilovače MACX Analog Ex dvě řešení:

Systémové řešení
Propojte přes konektor sběrnice na nosnou lištu 24V napájecí napětí. Zjednodušuje to zapojení, rozšíření systému nebo výměnu modulu. Napájecí napětí můžete přitom přivádět buď přímo přes libovolný modul MACX Analog Ex nebo můžete použít napájecí modul a modul chybového hlášení s doplňkovým sběrným chybovým hlášením. To umožňuje vedle jednoduchého napájení také redundantní, diodově oddělené napájení a hlášení chyb.

Flexibilní řešení
Širokopásmové napájení umožňuje instalovat takto vybavené oddělovací zesilovače MACX Analog přímo do všech napájecích sítí na světě bez dodatečného síťového zdroje.

Pohodlná konfigurace a dohled

Systémový software IFS-CONF  

Pohodlná konfigurace a dohled pomocí softwaru

Konfigurujte kompatibilní oddělovací zesilovače MACX Analog Ex bezplatným softwarem jednoduše pomocí PC.

Můžete si vybrat ze tří řešení:

  1. Software Standalone ANALOG-CONF
  2. Softwarová sada FDT/DTM
  3. Samostatně stojící DTM pro využití dostupné rámcové aplikace FDT

Integrovaná monitorovací funkce vám umožní registrovat aktuální hodnoty zařízení. Všechny přístroje konfigurovatelné softwarem obdržíte volitelně už i nakonfigurované.

Snadná konfigurace i bez softwaru

Konfigurace pomocí DIP přepínačů  

MACX Analog Ex lze rychle a snadno konfigurovat pomocí DIP přepínačů.

Konfigurujte oddělovací zesilovače MACX Analog Ex zcela snadno bez softwaru. V závislosti na typu přístroje si vyberte různé typy konfigurací:

  • Přes DIP přepínače přímo pod průhledným krytem na čelní straně přístroje.
  • Přes ovládací a zobrazovací jednotku, kterou jednoduše zaaretujete přímo na kompatibilní přístroje. Tím zkopírujete své nastavení i na další moduly nebo sledujete procesní hodnoty přímo v rozvaděči.
    V kombinaci s oddělenou přejímací jednotkou získáte pohodlný ručně ovládaný přístroj, který můžete namontovat i jako odpojitelnou zobrazovací jednotku na nosnou lištu.

Pro montáž se snadnou údržbou: zásuvné připojovací svorky

Zásuvné připojovací svorky  

Zásuvné připojovací svorky s kódováním

Oddělovací zesilovače MACX Analog Ex jsou vybaveny zásuvnými připojovacími svorkami. Můžete si vybrat mezi šroubovacím a pružinovým provedením s technologií push-in.

Kódování a jednoznačné značení zajišťují bezpečnou ochranu proti přepólování a zabraňují neúmyslnému opačnému zastrčení již zapojených připojovacích svorek.

Navíc jsme do připojovacích svorek integrovali zásuvné zdířky. Zasuňte do nich např. komunikátory HART.

Rychlé a bezchybné napojení signálu

Termination Carrier s oddělovacími zesilovači MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier se standardními přístroji na nosné lišty

Termination Carrier jsou kompaktní řešení pro rychlé a bezchybné napojení přístrojů na nosné lišty řady MACX Analog Ex na vstupní a výstupní štítky automatizačních systémů.

Přes předkonfigurované zapojení systému VARIOFACE spojíte Termination Carrier rychle a bezchybně s ovládáním Plug & Play.

Tak zkombinujete přednosti modulárních přístrojů na nosné lišty s přednostmi systémové kabeláže Plug & Play do obecného řešení pro systémovou techniku.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť