Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností PL

Analogové signály Ex i s Performance Level

Analogové signály Ex i s Performance Level

Pomocí MACX Safety Ex můžete integrovat analogové signály Ex i jednoduše do své bezpečnostní aplikace podle směrnice o strojích.

Spät´ na Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností

Kategorie

  • Seznam produktů Měřicí převodník potenciometru
    Měřicí převodník potenciometru

    Univerzální měřicí převodník s PL d pro jiskrově bezpečný provoz potenciometrů, odporových teploměrů, snímačů odporu, termoelektrických článků a zdrojů mV. S bezpečnostními prahovými spínači.

  • Seznam produktů Oddělovací zesilovače napájení
    Oddělovací zesilovač napájení

    Oddělovací zesilovače napájení a vstupní oddělovací zesilovače Ex i s PL d; přenáší napájené nebo aktivní signály 4-20 mA z galvanicky odděleného pole na dvě zátěže.

  • Seznam produktů Prahový spínač
    Prahový spínač

    Teplotní převodníky s PL d s bezpečnostními prahovými spínači pro jiskrově bezpečný provoz odporových teploměrů, snímačů odporu, termoelektrických článků, potenciometrů a zdrojů mV.

  • Seznam produktů Systémová kabeláž a příslušenství
    Systémová kabeláž a příslušenství

    Systémová kabeláž a příslušenství pro instalaci a provoz oddělovacích zesilovačů Ex-i, např. konektory sběrnice na nosnou lištu, napájecí moduly a funkční zástrčky.

  • Seznam produktů Teplotní převodník
    Teplotní převodník

    Teplotní převodníky s PL d pro jiskrově bezpečný provoz odporových teploměrů, snímačů odporu, termoelektrických článků, potenciometrů a zdrojů mV. S bezpečnostními prahovými spínači.

  • Seznam produktů Zdvojovač signálu
    Zdvojovač signálu

    Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač Ex i s PL d jako zdvojovač signálu. Přenáší napájené nebo aktivní signály 4-20 mA z galvanicky odděleného pole na dvě zátěže.

Hledat v Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností PL

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Analogové oddělovací zesilovače Ex i MACX Safety Ex jsou obecně schváleny SIL a jsou vybaveny podle EN ISO 13849-1 certifikátem Performance Level PL d. Kromě toho mají produkty schválení Atex a IECEx.

Vaše výhody

  • Snadné napojení analogových signálů do bezpečnostního řetězce přes Performance Level PL d
  • Univerzální použití jiskrově bezpečných proudových obvodů do všech oblastí Ex a pro všechny skupiny plynů a prachů díky mezinárodnímu souboru schválení
  • Úspora nákladů: možnost přímého spínání mezních hodnot bez dodatečné bezpečnostní řídící jednotky
  • Jednoduché plánování bezpečnostních aplikací pomocí SISTEMA: požadovaná data tam jsou již uložena
  • Snadná kombinace aktivních nebo pasivních analogových signálů s jinými bezpečnostními moduly
  • Přesný, bezporuchový přenos a vysoká provozní bezpečnost díky patentovanému přenosovému konceptu s bezpečným galvanickým oddělením a nízkým vlastním ohřevem
  • Rychlá a bezpečná instalace díky zásuvným svornicím se šroubovým připojením nebo technikou připojení push-in

MACX Safety Ex – maximální ochrana před výbuchem pro všechny oblasti a skupiny Ex

Logo Ex-/IECEx  

Oddělovací zesilovač MACX Safety Ex s rozsáhlým balíčkem schválení

V mnoha procesních technických zařízeních existují oblasti, ve kterých mohou vznikat výbušné atmosféry. Měřicí a řídicí obvody jsou pak dimenzovány pro jiskrovou bezpečnost příslušného druhu ochrany před vzplanutím: Ex i.

Oddělovací zesilovače MACX Safety Ex a měřicí převodníky oddělují na úrovni rozhraní obvody s jiskrovou bezpečností od obvodů bez jiskrové bezpečnosti a zajišťují bezpečné omezení energie přiváděné do oblasti s ohrožením výbuchem. Kromě toho zvládnou rozsáhlé úkoly zpracování signálů.

Oddělovací zesilovače MACX Safety Ex jsou schváleny dle platných norem ATEX/IECEx:

  • [Ex ia] – pro jiskrově bezpečné proudové obvody až do oblasti Ex 0 a oblasti Ex 20
  • Ex n: pro instalace přístrojů do oblasti Ex 2

Doplňkově jsou k dispozici příslušná mezinárodní schválení, jako například UL a EAC.

Přehled produktů k oddělovacím zesilovačům MACX Safety Ex

Možnosti použití analogového vstupu a teploty  

Možnosti použití oddělovacího zesilovače MACX Safety Ex

Vyberte vhodný oddělovací zesilovač MACX Safety Ex pro svoji aplikaci:

Analogový vstup:

  • Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač se dvěma výstupy, podporující HART
  • Dvoukanálový oddělovač napájení, podporující HART

Teplota, potenciometr, mezní hodnoty:

  • Univerzální a konfigurovatelné teplotní převodníky pro jiskrově bezpečný provoz odporových teploměrů, snímačů odporu, potenciometrů, termoelektrických článků a zdrojů mV, volitelně také s bezpečným relé mezní hodnoty

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť