Mediální konvertor pro Ethernet

Mediální konvertor pro Ethernet

Velký dosah, maximální odolnost proti rušení

Ideální pro bezporuchové spojení a přemostění velkých vzdáleností: mediální konvertory Stand-Alone pro sítě Ethernet.

Spät´ na Optický přenos

Kategorie

Hledat v Mediální konvertor pro Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S mediálním konvertorem Stand-Alone od společnosti Phoenix Contact zvýšíte dostupnost svého systému. Dle použité technologie a zvolené přenosové rychlosti přemostíte vzdálenosti až do 40 kilometrů.

Vaše výhody

  • Nejvyšší odolnost proti rušení také mezi extrémními elektromagnetickými vlivy – díky optickému přenosu
  • Maximální přenosové vzdálenosti při současně nejvyšší přenosové rychlosti díky technologii světlovodu
  • Stálý dohled nad spojením s funkcí Link-Fault-Pass-Through
  • Použití v oblastech s hrozícím výbuchem – schváleno pro zónu 2

Mediální konvertor pro sítě Ethernet se základními požadavky

Mediální konvertor třídy 1000  

Mediální konvertor pro aplikace se základními požadavky

Konvertory médií třídy 1000 jsou vytvořeny pro aplikace se základními požadavky. Nabízí jednoduchý a cenově výhodný vstup do realizace na technologii světlovodných vláken v průmyslových sítích Ethernet.

  • Výběr mezi SC duplex a B-FOC (ST) s 50/125 μm Multimode skleněným světlovodem
  • Dosah přenosu až 9,6 km
  • Přepínání zpráv a automatické vyjednání
  • Rozsah vstupního napětí od 12 V DC do 48 V DC
  • Kompaktní provedení v robustním kovovém pouzdře
  • Zobrazení LED pro aktivitu linku a dat

 

Plně duplexní datový provoz s pouze jedním světlovodným vláknem

Mediální konvertor řady FL MC10/100BASE-T/FO…  

Plně duplexní světlovodné spojení přes jednovláknový kabel

S mediálním konvertorem FL MC EF WDM získáváte plně duplexní světlovodné spojení s pouze jedním světlovodným vláknem. Umožňuje to technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Využijte těchto výhod:

  • Kombinovaný vysílač a přijímač pro technologii WDM s vlnovou délkou 1 310/1 550 nm pro současné odesílání a přijímání na jednom světlovodném vlákně
  • Jednovláknové spojení prostřednictvím kabelu z jednovidového skleněného vlákna
  • Dosah přenosu až 38 km
  • Přenosová rychlost 100 MBit/s
  • Automatické rozhraní MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) a automatické vyjednání
  • Diagnostické funkce Link Fault Pass Through (LFP) a Far End Fault (FEF)
  • Rozšířený teplotní rozsah: -40°C až +65°C

Tyto přístroje se ideálně hodí pro rotující systémy s optickými sběracími kroužky, např. větrné elektrárny. Spojují zde otáčivou hlavici a gondolu motoru. S mediálním konvertorem WDM nyní můžete spojovat optické sběrací kroužky pouze pomocí jediného vlákna. Jsou cenově mnohem výhodnější než sběrací kroužky s více vlákny.

Kromě toho se u použitých instalací se světlovodným vláknem zdvojnásobuje propustnost dat, aniž byste museli použít další kabel se světlovodným vláknem.

První světlovodné vlákno HCS/PCF s gradientním indexem (GI)

Kabely s HCS/PCF vláknem, nástroj na řezání vláken a konektory  

Kabel s vláknem HCS/PSF s gradientním indexem

Zvyšte výkonnost vaší instalace Fast Ethernetu – vsaďte na vlákno HCS/PCF s profilem gradientního indexu.

To Vám přináší značné výhody:

  • V souladu s instalační směrnicí PROFINET
  • Splňuje nejvyšší výkonnostní nároky na přenosovou rychlost a vzdálenost
  • Použitelné v systémech Ethernetu 10/100/1000 MBit/s
  • Dosah až 2000 m
  • Jednoduché svépomocné sestavení optických konektorů s nástrojem na řezání vláken – žádné lepení, lemování ani leštění

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť