Přístroje pro měření energie

Měření – dohled – komunikace

Měření – dohled – komunikace

Efektivní management energie – snímání a dohled elektrických ukazatelů vašich zařízení se síťovými přístroji pro měření energie EMpro.

Spät´ na Měření výkonu a energie

Kategorie

Hledat v Přístroje pro měření energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přístroje pro měření energie EMpro od společnosti Phoenix Contact jsou vhodným řešením pro management energie: Libovolně rozšířitelné komunikačními a funkčními moduly rostou přístroje pro měření energie s vašimi požadavky. Tak plánujete a investujete do budoucnosti.

Vaše výhody

  • Přímý přístup k měřeným hodnotám – stisknutím tlačítka na přístroji přímo na místě nebo centrálně z řídicího počítače
  • Uživatelsky příznivá konfigurace – obsluha přímo na místě nebo přes integrovaný webový server
  • Jednoduchá integrace do síťových struktur díky flexibilním možnostem připojení
  • Vysoká bezpečnost plánování a investic díky rozšířitelnosti s dodatečnými funkčními a komunikačními moduly

Měřicí přístroje pro management energie

Přístroje pro měření energie EMpro  

Měřicí přístroje EMpro pro management energie

Phoenix Contact nabízí velké množství přístrojů pro měření energie – vhodné pro každou aplikaci.

Komunikační profesionál: EEM-MA600

  • Pro všechny úlohy měření při napájení energií do 700 V AC
  • Rozšířitelný komunikačními a funkčními moduly
  • Přístup na dálku přes webový server

Univerzální na čelním panelu: EEM-MA 400

  • Pro standardní úlohy měření do 500 V AC
  • Rozšířitelný modulem RS-485

Kompaktní na nosné liště: EEM-MA250

  • Pro úlohy měření v malých rozvaděčích přímo na stroji

Kompaktní základní řešení v podružném rozvaděči: EEM-MA200

  • Pro jednoduché úkoly měření, při nichž postačuje čistá analýza měřených hodnot přímo na místě.

Jaké výhody Vám přináší zjišťování energetických dat?

Energetická efektivita  

Rozpoznání potenciálu úspory energie a snížení nákladů za energii

Nepřetržitě snímané toky energie jsou základem provozního systému energetické správy vedoucího k cíli.

Obsáhle se informujte o elektrických ukazatelích vašich strojů a tak profitujte z výhod:

  • Vaše náklady na energii snížíte tím, že rozpoznáte potenciály úspory energie.
  • Využití kapacity zařízení optimalizujte inteligentním spínáním částí zařízení, rovnoměrným zatížením sítě a snížením harmonických vln.
  • Špičková zatížení snížíte prognostickým výpočtem trendů a řízením zatížení.
  • Zajistěte své výrobní procesy a minimalizujte prostoje tím, že budete stále sledovat důležité parametry zařízení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Záznam energetických dat

Měření, dohled a protokolování.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť