Elektronické přístrojové jističe

Elektronické přístrojové jističe

Přístrojová ochrana, která se k vám hodí

Objevte kompletní portfolio elektronických přístrojových jističů.

Spät´ na Přístrojový jistič

Kategorie

Hledat v Elektronické přístrojové jističe

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Kompletní portfolio elektronických přístrojových jističů nabízí inteligentní ochranu pro váš systém napájení. Profitujte z velmi snadné manipulace a lehkého výběru produktu.

Vaše výhody

  • Pro každý požadavek ideální přístrojová ochrana díky komplexnímu portfoliu
  • Perfektní kontrola stavů zařízení díky inteligentní analýze a signalizaci poruch
  • Jednoduché uvedení do provozu díky technice připojení bez použití nástrojů a intuitivní obsluze
  • Kdykoliv a všude informováni o stavu zařízení díky dálkovému ovládání a funkci dálkového hlášení
  • Kompatibilní s Industrie 4.0 díky kompletnímu dohledu 24V zásobování energií

Oblasti použití

Montážní stroj  

Montážní stroj

Elektronické přístrojové jističe se hodí zejména pro konstrukci strojů a zařízení, při napájecím napětí 24 V DC.

Ochraňují všechny zátěže, které jsou napájeny spínaným síťovým zdrojem.

Díky aktivnímu omezení proudu lze spolehlivě chránit i velmi vzdálené přístroje. Kromě toho je v případě chyby zabráněno poklesu výstupního napětí ve zdrojové části. Tím zůstávají všechny ostatní proudové obvody neovlivněné a vaše zařízení funguje bez výpadku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Ochranné přístroje - přístrojové jističe

Servis


Přístrojový jistič

Selektivní ochrana před přetížením a zkratem


Přístrojové jističe

Výukový modul na téma funkce přístrojových jističů

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť