Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Výkonný a za výbornou cenu

Výkonné a za výbornou cenu

Je jedno, pro jakou aplikaci nebo obor potřebujete reléové moduly: zde najdete nejlepší řešení.

Spät´ na Reléové moduly

Kategorie

Hledat v Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Spolehlivost průmyslových automatizačních zařízení je při nadále stoupajícím použití elektronických modulů stále důležitější. Vsaďte na náš široký program elektromechanických a elektronických reléových modulů.

Vaše výhody

  • Prostorová úspora díky kompaktnímu, úzkému provedení
  • Časová úspora – včetně chytrých konceptů propojení
  • Lehké uvedení do provozu díky diodě LED a integrovanému ručnímu zkušebnímu tlačítku u více typů relé
  • Ochrana před přepólováním nebo přepětím díky vstupním a ochranným obvodům
  • Neopotřebovatelné spínání s elektronickými relé

Srovnání reléových modulů

Spojovací relé PLCRIF-0 s nosnou lištou
Vysoce kompaktní reléové moduly
PLC-INTERFACE
Průmyslový reléový systém
RIFLINE complete
Druh vstupního napětíAC/DC a UCAC/DC
Jmenovitý proud reléMax. 10 AMax. 16 A
Jmenovitý proud elektronická reléMax. 10 AMax. 5 A
KontaktyMax. 2 přepínače,
max. 2 spínací kontakty
Max. 4 přepínače,
max. 3 spínací kontakty
Technika připojeníŠroub, push-in, tažná pružinapush-in
MůstkováníA1, A2, 11, 14A2,
11 (u RIF-0 a RIF-1)
Adaptér pro systémovou kabelážAnoAno, pro moduly RIF-1
Rozšířitelný o funkce logiky a časuAno, v kombinaci s PLC logicNe
Speciální variantySensor/aktor, railway, filtr proti rušivému napětí (SO46), 100 kHz, TTL, vysoké trvalé proudy do 10 A (HC), vysoké zapínací proudy (IC), moduly s ručním vypínačem, varianty se schválením Ex pro zónu 2 (ATEX, Class 1 divize 2), elektronická
reverzační relé pro DC motory
Pomocí časového modulu rozšířitelné na časové relé

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť