Rozvodné bloky

Rozvodné bloky připravené k připojení

Rozvodné bloky připravené k připojení

S použitím rozvodných bloků ušetříte místo a čas při rozvodu potenciálu.

Spät´ na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Rozvodné bloky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozvodné bloky s technikou připojení push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Jsou okamžitě použitelné a lze je libovolně rozšiřovat. Tak se rozvodné bloky postaraly o flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu. Vybalit, připojit, hotovo!

Vaše výhody

  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže: montáž na nosnou lištu, přímá montáž nebo lepení
  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky push-in bez použití nástrojů a univerzálnímu, bezúdržbovému šroubovému připojení
  • Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
  • Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci s jedenácti barvami
  • Řazení bez ztráty dělení a flexibilní rozšíření potenciálů se standardními zásuvnými můstky
  • Možnosti zkoušení pro všechny obvyklé zkušební hroty

Rozvodné bloky push-in připravené k použití – vybalit, připojit, hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod potenciálu pomocí rozvodných bloků push-in připravených k připojení

Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %.

Rozvodné a napájecí bloky s 6, 12 a 18 body připojení jsou pro intuitivní a bezpečnou instalaci k dostání v jedenácti barvách.

Sběrné svornice potenciálu push-in

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu  

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu nabízí velký počet možností použití:

  • Napájení 35 mm² pomocí osvědčeného, bezúdržbového šroubového připojení
  • Propojení 10 snímačů bez použití nářadí pomocí jednoduché a rychlé přípojky push-in

Svornice rozvodky potenciálu push-in

Jednoduchý rozvod potenciálu a napájení  

Jednoduchý rozvod potenciálu a napájení

Svornice PTRVB ...-PV se používají k rozvodu potenciálu až pro 32 přípojek a lze je rozšířit pomocí osaditelných zásuvných můstků na rozvodné bloky potenciálu.

Napájení do 6 mm² a 37 A lze realizovat s rozdělovači potenciálu PTRVB …-FI. Pro jednoznačné přiřazení potenciálu jsou k dostání varianty, např. v modré a červené barvě.

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje  

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje

Rozsáhlý program rodiny produktů bloků se šroubovým připojením je k dostání s jmenovitým průřezem až 35 mm² a 125 A pro přímou montáž s různými počty pólů. Bloky pro připojení přístroje a rozvodné bloky jsou jednoznačně a přehledně označeny popisovacím materiálem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Rozvodné bloky PTFIX připravené k připojení

S technikou připojení push-in: vybalit, připojit – hotovo!

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť