Laserový popisovací systém

Laserový popisovací systém

Flexibilní, rychlý a jednoduchý

Nejrychlejší stolní laserový značkovač ve své třídě.

Spät´ na Tiskové a popisovací systémy

Kategorie

Hledat v Laserový popisovací systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

TOPMARK neo nastavuje nové standardy v laserovém značkování. Inovativní popisovací systém vytváří značky podle nejvyšších požadavků za minimální dobu. S více než 450 různými materiály zpracovává tiskárna TOPMARK neo největší portfolio materiálů pro laserový tisk na trhu pro označování svornic, vodičů, kabelů a přístrojů. S řadou inteligentních funkcí je její obsluha jednoduchá a intuitivní i bez předchozích znalostí.

Vaše výhody

  • Snadné ovládání pomocí integrovaného softwaru, přímého importu značkovacích souborů a dokonce i obrazových dat
  • Eliminace chyb díky automatické detekci materiálu a přednastaveným parametrům laseru
  • Krátký čas zpracování díky vysoké rychlosti popisování i funkci odebírání materiálu ze stohu a stohování materiálu
  • Správné označení jakékoli aplikace díky rozsáhlému portfoliu materiálů
  • Povědomá navigace prostřednictvím nabídky na ergonomickém displeji díky jednotnému softwaru na všech systémech tisku od společnosti Phoenix Contact

Inovativní technologie pro nejvyšší nároky

Laserový značkovač a materiál  

Přímé laserové popisování pomocí zařízení TOPMARK NEO

Tiskárna TOPMARK neo s rychlostí více než 250 štítků za minutu je nejrychlejší stolní laserový značkovač ve své třídě díky jedinečné manipulaci s materiálem a integraci do plánovacího a označovacího softwaru PROJECT complete. 

  • Vychází z technologie pulsního ytterbiového faseru
  • Rozmanité spektrum materiálů z hliníku, oceli, plastu a fólií  
  • Přímé laserové popisování znamená: bez inkoustu, bez barvicí pásky, bez toneru
  • Trvalé popisování gravírováním, žíháním nebo karbonizací
  • Vysoká kvalita: podpora čárového kódu, rozlišení 500 dpi

Různé materiály pro jakoukoli aplikaci

Označovací materiál pro TOPMARK NEO  

Označovací materiál pro TOPMARK NEO

Pro TOPMARK NEO je k dispozici více než 650 označovacích materiálů z ušlechtilé oceli, hliníku, polyakrylátu a polykarbonátu.

Existují dvě možnosti popisování materiálů z ušlechtilé oceli: laser gravíruje znak ubíráním materiálu. Při popisu žíháním se materiál zbarví, přičemž jeho povrch zůstane rovný. Karbonizací dochází ke ztmavení materiálu. Tento postup se používá u světlých plastů.

  • Na všechny materiály z rodiny produktů UCT
  • Automatizovaná manipulace s materiálem: TOPMARK NEO automaticky rozpozná podávané archy materiálu
  • Rychlé a efektivní popisování – bez zdlouhavého nastavování parametrů

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť