Diodové moduly

Diodové moduly

Plně redundantní

Jednoduché oddělení paralelně provozovaných napájecích zdrojů zajišťuje vysokou dostupnost.

Spät´ na Moduly redundance

Kategorie

  • Seznam produktů QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Diodové moduly QUINT DIODE disponují průchodnou redundancí až ke spotřebiči a zvyšují dostupnost zařízení i při náročných podmínkách okolí.

  • Seznam produktů TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Redundantní moduly TRIO DIODE trvale dohlížejí redundanci výstupního napětí až k redundantnímu modulu.

Hledat v Diodové moduly

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Diodové moduly odpojují paralelně spínané napájecí zdroje. Zkrat již nemá žádný vliv
na zátěž. Bez ohledu na to, zda u výstupu jednoho ze síťových zdrojů nebo v přívodu od síťového zdroje k diodě –
diodové moduly zajišťují absolutní bezpečnost napájení při elektrickém napájení.

Vaše výhody

  • QUINT DIODE – průchodná redundance díky redundantnímu propojení až ke spotřebiči se dvěma plusovými výstupními svornicemi
  • Robustní design – QUINT DIODE pro oblasti s hrozícím výbuchem a náročné podmínky okolí
  • Kontrola propojení: TRIO DIODE dohlíží na propojení napájení až k diodě
  • TRIO DIODE s přípojkou push-in pro rychlou a jednoduchou instalaci
  • Úspora prostoru na nosné liště: STEP DIODE se šířkou pouhých 18 mm
  • Diodové moduly jsou součástí systému COMPLETE line

TRIO DIODE – redundantní moduly k odpojení a dohledu

TRIO DIODE pro oddělení a dohled  

Odpojení a dohled s moduly redundance TRIO DIODE

Redundantní moduly TRIO DIODE kontrolují výstupní napětí napájecích zdrojů a propojení až k oddělovacímu modulu.

Dále vás informují o poklesu napětí pomocí beznapěťového kontaktu relé a diody LED "Redundancy OK".

 

TRIO DIODE – redundantní moduly s přípojkou push-in

TRIO DIODE s přípojkou push-in  

Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Díky technice připojení push-in můžete je možné diody řady TRIO instalovat rychle a jednoduše. Zvyšte tak dostupnost svého zařízení.

UNO, STEP a QUINT DIODE – redundantní moduly pro jednoduché odpojení

UNO. STEP a QUINT DIODEN pro odpojení  

Diodové moduly pro jmenovitá napětí od 5 do 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE a QUINT DIODE se hodí pro jednoduché oddělení napájení.

Zkrat ve výstupním okruhu síťových zdrojů nebo v přívodech k diodovému modulu nemá již žádný vliv na zátěž. Zařízení je i nadále spolehlivě zásobováno napětím.

QUINT DIODE – Redundantní moduly pro náročné podmínky okolí

QUINT DIODE pro náročné podmínky okolí  

Vysoká dostupnost zařízení díky robustnímu designu

Díky svému robustnímu designu zajišťují diody řady QUINT vysokou dostupnost zařízení i v oblastech s hrozícím výbuchem a náročnými podmínkami okolí. Využijte modul k redundanci nebo ke zvýšení výkonu.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS