Dohled diferenčního proudu

Dohled diferenčního proudu

Dohled chybového proudu citlivý na všechny proudy

S moduly RCM je možné měřicím senzorem rozpoznat chybové proudy AC a DC.

Spät´ na Řídicí jednotky nabíjení

Kategorie

Hledat v Dohled diferenčního proudu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Moduly diferenčních chybových proudů série EV-RCM detekují chybové proudy AC a DC v souladu s požadavkem IEC 62752. V kombinaci s dostupnými zařízeními na ochranu před chybovým proudem zvyšují moduly ochrannou úroveň při nabíjení elektromobilů požadovanou normami. Volitelné připojení k řídicím jednotkám nabíjení od společnosti Phoenix Contact umožňuje navíc pohodlný dohled stavu.

Vaše výhody:

  • Záznam chybového proudu citlivý ke všem proudům pomocí měřicího převodníku
  • Použití a další provoz proudových chráničů typu A je možné
  • Vysoká dostupnost systému díky nepřetržitému dohledu diferenčního proudu
  • Dohled stavu ve spojení s řídicími jednotkami nabíjení Phoenix Contact
  • Volitelný návrat zpět pomocí řídicích jednotek nabíjení Phoenix Contact v případě chyby

Jednokanálový modul diferenčních chybových proudů

Jednokanálový modul RCM pro dohled chybového proudu v bodu nabíjení  

Jednokanálový modul diferenčních chybových proudů

Jednokanálový modul EV RCM Basic je koncipován s měřicím senzorem speciálně pro bod nabíjení. V kombinaci se zařízením na ochranu před chybovým proudem (RCD typ A) je tato varianta vhodná pro použití v jednoduchých bodech nabíjení (např. wallboxech) v soukromé oblasti.

Dvoukanálový modul diferenčních chybových proudů

Dvoukanálový modul RCM pro dohled diferenčního proudu dvou oddělených bodů nabíjení  

Dvoukanálový modul diferenčních chybových proudů

Dvoukanálový modul EV RCM Compact slouží pro záznam chybového proudu na všechny proudy u dvou oddělených bodů nabíjení nabíjecí stanice. Oddělený dohled prostřednictvím dvou měřicích senzorů zvyšuje dostupnost bodů nabíjení v průmyslovém prostředí. Díky oddělenému vyhodnocení signálu v jedné jednotce RCM ušetříte místo i náklady.

Detekce chybového proudu při elektrickém nabíjení automobilu

Detekce chybového proudu při elektrickém nabíjení automobilu

Podstatnou součástí požadovaných ochranných opatření jsou bezpečnostní zařízení chybového proudu (RCD typ A) na straně infrastruktury. Tato bezpečnostní zařízení se odpojí, pokud se vyskytnou střídavé nebo pulzující chybové proudy ≥ 30 mA (ochrana osob a zařízení). V případě možného stejnosměrného parazitního proudu ≥ 6 mA – jako např. izolační chyby ve vozidle – je podle DIN VDE 0100-722; 2013, příp. IEC 64/1846; 2012 Elektrické instalace nízkého napětí, část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel – nutné vytvořit vhodná opatření pro každý bod nabíjení.

Citlivé moduly RCM od společnosti Phoenix Contact detekují chybové střídavé a stejnosměrné proudy a nabízí ve spojení s dostupnými bezpečnostními zařízeními na ochranu před chybovým proudem dodatečnou ochranu u elektrického nabíjení automobilů. Ve spojení s řídicími jednotkami nabíjení od společnosti Phoenix Contact je volitelně umožněn dohled stavu a reset modulů RCM.

Příklad aplikace: Dohled chybového proudu u domácí nabíjecí stanice

Zobrazení konstrukce wallboxu s dohledem diferenčního proudu  

Konstrukce wallboxu s dohledem diferenčního proudu

Pomocí jednokanálového modulu RCM od společnosti Phoenix Contact dokáže rozpoznat chybové proudy a odpojit bod nabíjení i domácí nabíjecí stanice. Tím je zajištěna dlouhá životnost i soukromého kompaktního bodu nabíjení.

Příklad aplikace: Dohled chybového proudu u průmyslových bodů nabíjení

Znázornění konstrukce nabíjecí stanice s oddělenými body nabíjení a dohledem chybového proudu  

Nabíjecí infrastruktura s 2kanálovým modulem RCM

Dvoukanálový modul RCM nabízí možnost odděleného dohledu z hlediska možného výskytu chybových proudů u dvou oddělených bodů nabíjení v rámci jedné nabíjecí stanice. Průmyslová nabíjecí infrastruktura tím získává vyšší dostupnost.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť