Vývojové sady

Vývojové sady

Rychlý vývoj s optimalizovanými náklady

Rychle a snadno k vlastnímu řešení – s předem definovanými vývojovými sadami s integrovanou technikou připojení.

Spät´ na Pouzdra elektroniky

Kategorie

  • Seznam produktů Vývojová sada ME-PLC
    Vývojová sada ME-PLC

    Úplná flexibilita, hodně prostoru pro elektroniku a pohodlné možnosti připojení: to nabízí vývojová sada ME-PLC.

  • Seznam produktů Vývojová sada RPI-BC
    Vývojová sada RPI-BC

    Díky vývojové sadě RPI-BC rychle a jednoduše vytvoříte vlastní mini počítač. Pouzdro nosné lišty společnosti Phoenix Contact je speciálně koncipováno pro zachycení základních desek Raspberry Pi.

  • Seznam produktů Vývojová sada UM-BASIC
    Vývojová sada UM-BASIC

    Pro elektroniku s vysoko namontovanými elektronickými komponenty je k dispozici vývojová sada UM-BASIC. Profilové pouzdro je možné rychle a snadno namontovat nasunutím elektroniky a zacvaknutím postranních částí.

Hledat v Vývojové sady

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S vývojovými sadami pouzder elektroniky připojíte konstrukční prvky desky plošných spojů THT jako diody, pojistky nebo odpory na nosnou lištu. Požadované komponenty se letují na speciální desku plošných spojů s rastry otvorů. S dodatečnými spojkami sběrnice spojíte navzájem moduly.

Vaše výhody:

  • Rychle a snadno k vlastnímu řešení díky předem definovaným vývojovým sadám
  • Kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení
  • Vhodné desky plošných spojů s rastry otvorů pro ruční osazení
  • Konektor sběrnice pro konstrukci celých přístrojových systémů

Vývojová sada BC

Vývojová sada BC  

Vývojová sada BC

Integrujte svoji elektroniku pro automatizaci v budovách do moderního pouzdra BC.

  • Pouzdro v souladu s normou DIN 43880 pro instalační rozvodku s konstrukční šířkou 107,6 mm
  • Svorky desky plošných spojů s roztečí 5 mm, průřez vodiče 1,5 mm2
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 7 650 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků
  • Spojení jednotlivých modulů pouzdra s volitelnou HBUS prostřednictvím nosné lišty

 

Vývojová sada EH

Vývojová sada EH  

Vývojová sada EH

Vypracujte a vytvořte pomocí vývojové sady EH kompaktní řešení přístrojů pro dané aplikace.

  • Ploché pouzdro s konstrukční šířkou 45 mm
  • Svorky desky plošných spojů s roztečí 5,08 mm, průřez vodiče 2,5 mm2
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 1 600 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků

Vývojová sada ME-IO

Vývojová sada ME-IO  

Vývojová sada ME-IO

S vývojovou sadou řady ME-IO vytvoříte systém ovládání a systém V/V s velkým počtem signálních vstupů a výstupů.

  • Úzké pouzdro s konstrukční šířkou 18,8 mm
  • Zásuvná čelní technika připojení
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 3 400 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků
  • Spojení jednotlivých modulů pouzdra s volitelnou ME-TBUS prostřednictvím nosné lišty

Vývojová sada ME-MAX

Vývojová sada ME-MAX  

Vývojová sada ME-MAX

Vývojová sada ME-MAX je optimálně vhodná, pokud má být elektronika zabudována v úzkém provedení, ale na desce plošných spojů je zapotřebí velká osazovací plocha.

  • Úzké pouzdro s konstrukční šířkou 22,5 mm
  • Zásuvná technika připojení s ochranou při dotyku
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 7 400 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků
  • Spojení jednotlivých modulů pouzdra s volitelnou ME-TBUS prostřednictvím nosné lišty

Vývojová sada ME-PLC

Vývojová sada ME-PLC  

Vývojová sada ME-PLC

Úplná flexibilita, hodně prostoru pro elektroniku a pohodlné možnosti připojení: to nabízí vývojová sada ME-PLC.

  • Velké pouzdro s konstrukční šířkou 40 mm pro desku plošných spojů s osazovací plochou až 15 000 mm2
  • Zásuvná čelní technika připojení
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 15 000 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků

 

Vývojová sada UM-BASIC

Vývojová sada UM-BASIC  

Vývojová sada UM-BASIC

Pro elektroniku s vysoko namontovanými elektronickými komponenty je k dispozici vývojová sada UM-BASIC. Profilové pouzdro je možné rychle a snadno namontovat nasunutím elektroniky a zacvaknutím postranních částí.

  • Profilové pouzdro s délkou 104 mm
  • Pro délku desky plošných spojů 100 mm
  • Svorky desky plošných spojů s roztečí 5,08 mm, průřez vodiče 2,5 mm2
  • Volitelná deska plošných spojů s rastry otvorů s osazovací plochou cca 10 700 mm2 pro ruční naletování THT konstrukčních prvků

Vývojová sada pro Raspberry Pi-počítač

Vývojová sada RPI-BC pro Raspberry Pi-počítač  

Vývojová sada RPI-BC pro Raspberry Pi-počítač

Pouzdro nosné lišty RPI-BC je vytvořeno pro připevnění Raspberry Pi-počítačů. Do pouzdra lze kromě desky Raspberry Pi umístit další desky plošných spojů. Tím jsou integrovány dodatečné konstrukční prvky a spínání.

  • Konstrukční šířka: 107,6 mm
  • Vhodné pro Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montovatelné na stěnu a nosnou lištu
  • Použitelné s HBUS a vývojovými sadami BC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Pouzdra elektroniky

Vývojová sada pro profesionální integraci elektroniky.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť