Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Špička ve své třídě

Zdroje nepřerušeného napájení QUINT s integrovaným akumulátorem energie jsou mimořádně účinné a prostorově úsporné.

Spät´ na Zdroj nepřerušeného napájení pro aplikace DC

Kategorie

  • Seznam produktů QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS s IQ technologií a integrovaným akumulátorem energie maximalizuje dostupnost zatěžovacích proudů do 10 A.

  • Seznam produktů STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS s integrovaným akumulátorovým modulem dosahuje dlouhých dob zálohování.

  • Seznam produktů UNO UPS
    UNO UPS

    Zdroj nepřerušeného napájení UNO UPS pracuje s integrovaným olověným akumulátorem energie AGM.

Hledat v Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Absolutně kompaktní: obzvlášť prostorově úsporný a se snadnou rozšířitelností je zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným akumulátorem energie: modul zdroje nepřerušeného napájení DC sjednocený s akumulátorem energie v jednom pouzdře.

Vaše výhody

  • Chytrá kombinace: využijte všechny výhody inteligentních QUINT UPS na nejmenším prostoru
  • Maximální životnost: integrovaný snímač teploty zdrojů QUINT UPS optimalizuje nabíjecí proudy
  • Dlouhé doby zálohování s lithium-železofosfátovými nebo olověnými AGM akumulátory energie
  • Flexibilní montáž: naklapnutí na nosnou lištu nebo přišroubování STEP UPS na rovnou plochu

QUINT UPS – inteligentní a úzký

QUINT UPS  

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení DC

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT DC je extrémně prostorově úsporný a lze ho obzvláště jednoduše integrovat do stávajících zařízení. Pouze je nutné předřadit síťový zdroj s 24VDC, pak je spolehlivé řešení zdroje nepřerušeného napájení kompletní.

  • Využijte výhody IQ Technology: v závislosti na teplotě okolí vypočítá zdroj nepřerušeného napájení optimální nabíjecí proudy a zvýší tak životnost akumulátoru energie.
  • Minimální náklady na propojení.
  • Bezúdržbový akumulátor energie u technologie olovo-AGM.

UNO UPS – kompaktní a úzký

UNO UPS  

Kompaktní UNO UPS

Vhodné k rodině napájecích zdrojů UNO POWER je k dispozici UNO UPS s výstupním výkonem 60 W. Zdroj nepřerušeného napájení pracuje flexibilně se vstupním napětím od 23 do 30 V DC.

  • S rozměry 110 x 90 x 90 mm se rozhodnete pro velmi kompaktní provedení zdroje nepřerušeného napájení.
  • Integrovaný akumulátor olovo-AGM zajišťuje dlouhé doby zálohování: 0,5 A na 45 minut, 2 A na 8 minut nebo 2,5 A na 5 minut.

STEP UPS – zdroj nepřerušeného napájení pro instalační rozvodky

STEP UPS  

Zdroj nepřerušeného napájení pro instalační rozvodky

Zdroj nepřerušeného napájení DC pro vaši automatizaci budov: STEP UPS byl speciálně vyvinut pro použití v instalačních rozvodkách.

  • Zdroj nepřerušeného napájení pracuje flexibilně se vstupním napětím od 22,5 do 29,5 V DC.
  • Integrovaný lithium-železofosfátový akumulátor energie přitom zajišťuje dlouhé doby zálohování: 1 A na 15 minut, 2 A na 10 minut nebo 3 A na 8 minut.
  • Varianta 12 V pracuje se vstupním napětím od 10 do 16,5 V DC. U výstupního proudu 4 A tento STEP UPS zálohuje po dobu cca 12 minut.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť