Spät´ na přehled

Dálková údržba s routerem FL MGUARD

Obsáhlý koncept dálkového servisu a dálkové údržby od společnosti Phoenix Contact je cestou k hospodárné automatizaci. Nepřipusťte při správě strojů nezávislé na místě žádné riziko – například s uvolněním tunelu VPN prostřednictvím klíčového spínače. S routery FL MGUARD chráníte části své sítě zařízení, kompletní výrobní buňky nebo jednotlivé automatizační komponenty.

Chytrý koncept

Vytvoření sítě pro automatizační zařízení prostřednictvím internetu a chráněné bezpečnostním routerem

Bezpečná dálková údržba - s FL MGUARD

Bezpečný koncept údržby na dálku od společnosti Phoenix Contact nabízí kromě místně nezávislé dostupnosti veřejných sítí také další výhody:

  • Nižší náklady na cestování a na prostoje
  • Možné služby, např. se servisním portálem
  • Loajalita zákazníků díky vysoké kvalitě služeb
  • Nižší výdaje na záruky
  • Méně přístrojů – údržba na dálku, směrování a firewall jsou v jednom přístroji
  • Ochrana sítě provozovatele před neoprávněnými zásahy
  • Žádné bezpečnostní problémy při odcizení vybavení
  • Neměnné náklady na správu, i při rostoucím počtu strojů
  • Spuštění dálkové údržby pouze uživatelem
  • Jednoduchá integrace stroje do zákaznických sítí
  • Rychlé řešení konfliktů IP adres
  • Ochrana strojů před sítí provozovatele a obráceně
  • Nejsou potřebné žádné úpravy strojů a zařízení, žádný software

 

Optimální pro decentralizovanou ochranu

Router s integrovaným firewallem  

Security Router s integrovaným firewallem na nosnou lištu

Moduly FL MGUARD jsou síťové komponenty, které v jediné jednotce spojují funkce routeru, firewallu a přístroje VPN. Cíl: Maximální bezpečnost a dostupnost systému.

  • Nejvyšší úroveň zabezpečení s protokolem IPsec na 3. vrstvě
  • Až 10 paralelních tunelů VPN (volitelně až 250)
  • Vysoká propustnost dat VPN až 70 MBit/s
  • Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
  • Přípojka pro VPN – uvolňovací tlačítko a stavový indikátor LED
  • Využívá pouze výchozích spojení protokolu UDP (User Datagram Protocol) sítě provozovatele
  • Stateful Inspection Firewall pro dynamické filtrování

Spät´ na přehled
Další informace o produktech mGuard
Další informace o funkcích mGuard

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť