Napájecí zdroje na zakázku

Inovativní vývoj

Inovativní vývoj

Napájecí zdroje pro průmysl, komunikaci, nabíjecí techniku a další oblasti.

Nabízíme kompetenci z jednoho zdroje. Navíc kromě standardního programu produktů dodáváme napájecí zdroje pro průmyslové řídicí jednotky, bankomaty, medicínskou techniku, telekomunikační zařízení a mnoho jiných, vyvinuté individuálně pro váš projekt.

Vaše výhody

  • Dlouholeté zkušenosti s vývojem síťových zdrojů dle specifikace zákazníka pro různé aplikace
  • Kompetentní řízení projektů od zahájení vývoje až po připravenost k sériové výrobě
  • Sériová výroba s optimalizovanými náklady v Evropě nebo v Asii

Průmyslové oblasti použití

Průmyslové oblasti použití  

Napájecí zdroje pro obecné průmyslové aplikace a průmyslové roboty

V průmyslových oblastech konstrukce strojů a automatizace zajišťují naše bezpečné, inovativní napájecí zdroje bezporuchový provoz. Aplikacemi jsou například průmyslové roboty, profesionální elektrické nářadí a nabíječky pro nouzové osvětlení a palubní baterie.

Příklad: Napájecí zdroje pro roboty s integrovaným ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Vstup: 85 V AC až 264 V AC
  • Výstup: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Teplota: -5 °C ... +60 °C
  • Rozměry: 360 x 150 x 110 mm

Obnovitelná energie

Obnovitelná energie  

Napájecí zdroje pro ovládání a regulaci sklonu listů větrných elektráren a frekvenčních měničů

Využijte možnosti individuálního přizpůsobení dle specifikace zákazníka i pro Vaše napájecí zdroje v palivových systémech, pro ovládání a regulaci sklonu listů větrných elektráren nebo frekvenčních měničů.

Příklad: Nabíječka pro regulaci sklonu listů větrných turbín, PSU-1AC/280DC/2:

  • Vstup: 184 V AC až 299 V AC
  • Výstup: 288 V DC/2,0 A
  • Stav přes CAN-BUS
  • Teplota: -25 °C ... +65 °C
  • Rozměry: 250 x 145 x 100 mm

 

Komunikační technika

Komunikační technika  

Napájecí zdroje pro telefonní ústředny, bezdrátové širokopásmové sítě a optické sítě

Komunikační zařízení jako elementární součást infrastruktury vyžadují extrémně dlouhou životnost a vysoké zabezpečení před výpadky. Naše napájecí zdroje pro telefonní a datové ústředny, bezdrátové širokopásmové sítě a Microwave Packet Radio splňují tyto vysoké požadavky.

Příklad: Napájecí zdroje pro optické sítě, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Vstup I: 90 V AC až 264 V AC, vstup II: 36 V DC až 72 V DC
  • Výstup: 12,2 V DC/50 A
  • Teplota: 0 °C ... +55 °C
  • Rozměry: 218 x 40 x 196 mm

Medicínská technika

Medicínská technika  

Napájecí zdroje pro medicínskou techniku, např. rentgenové nebo analyzační přístroje

Naše nabídka řešení zahrnuje napájecí zdroje pro různé oblasti použití v medicínské technice, např. rentgenové nebo analytické přístroje.

Příklad: Napájecí zdroje pro rentgenové detektory v různých aplikacích, PSU-1AC/215:

  • Vstup: 85 V AC až 264 V AC
  • Výstup: +5,4 V DC/0 až 5 A, +12,5 V DC/0 až 10 A, -12,5 V DC/0 až 5 A, 5 V DC/2 A
  • Třída krytí: IP67
  • Teplota: 0 °C ... +70 °C
  • Rozměry: 230 x 125 x 83 mm

Poptávka individuálních řešení

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a spojte se s námi. Budeme vás obratem kontaktovat a doladíme detaily.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Servis

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť