Spät´ na přehled

Příklady aplikace pro instalaci techniky měření proudu

Přímý převod proudů do 4000 A na analogový normovaný signál

Topologie pro vytvoření normovaného signálu  

Vytvoření normovaného signálu sadou PACT RCP-4000A-UIRO

Šikovnou Rogowského cívku měřicího systému PACT RCP-4000A-UIRO lze snadno instalovat na přípojnicích potenciálu a kruhových vodičích bez nutnosti demontáže částí zařízení. S pouhým jedním typem cívky můžete změřit střídavý proud až do 4000 A. Následně zapojený měřicí převodník lze libovolně nakonfigurovat jak na signální vstup, tak i na signální výstup. To umožňuje optimální přizpůsobení rozsahům měřeného proudu a zobrazení výstupního signálu vždy v plné šířce signálu.

Centrální záznam energetických dat

Topologie pro centrální záznam energetických dat  

Centrální záznam energetických dat pomocí sady PACT RCP-4000A-1A a přístroje pro měření energie EMpro

Měřicí převodník sady PACT RCP-4000A-1A konvertuje výstupní signál cívky na typický sekundární proud k dalšímu zpracování, jak jej poskytuje standardní měnič proudu. 

Pro univerzální použití lze nastavit osm rozsahů měření proudu pomocí přepínače DIP. S připojenými přístroji pro měření energie EMpro můžete veličiny zaznamenávat, zobrazovat přímo v rozvaděči a předávat je dál svému řídicímu systému.


Spät´ na přehled
Další informace
  • Příklady aplikace pro instalaci techniky měření proudu

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť