Spät´ na přehled

Příklady aplikace

Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment měničů proudu PACT s vhodnými komponentami pro měření proudu – od hlavního přívodu až po řídicí centrálu.

Vytvoření normovaného signálu

Vytvoření normovaných signálů s měniči proudu PACT  

Vytvoření normovaných signálů

Měnič proudu transformuje vstupní proud na 1 A AC nebo 5 A AC. Z tohoto sekundárního proudu vytváří záložní měřicí převodník proudu například normovaný signál 4…20 mA pro další zpracování.

Spät´ na horu

Dohled zátěže

Dohled zátěží s měniči proudu PACT  

Dohled zátěží

V kombinaci s měničem proudu může dohledové relé činného výkonu dohlížet zátěž i větších elektromotorů.

Spät´ na horu

Management motoru

Management motoru s měniči proudu PACT  

Management motoru

Měniče proudu PACT umožňují i u vyšších proudů použití výkonového relé s managementem motoru.

Spät´ na horu

Zkušební obvody

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PACT  

Zkušební obvody s rozpojovacími svornicemi měřicího převodníku

Kompaktní rozpojovací svornice měřicího převodníku v systému CLIPLINE complete chrání bezpečně vaše měniče proudu před zničením. Patentovaná zástrčka pohodlně zajišťuje automatický, předbíhající zkrat.

Spät´ na horu

Technika měření energie

Měření energie měniči proudu PACT  

Měniče proudu PACT předávají jmenovité proudy dál k měřicím přístrojům

Široký produktový program měničů proudu PACT umožňuje nejrůznější aplikace v technice měření energie: s vloženými přístroji pro měření energie EMpro můžete veličiny zaznamenávat, zobrazovat přímo v rozvaděči a předávat je dál PLC.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis