Spät´ na přehled

Měřicí převodníky proudu do 12 A AC – přehled výhod

Spolehlivá ochrana před poruchami – s 3cestným oddělením

Měřicí převodník proudu s 3cestným oddělením  

Vysoká provozní bezpečnost s galvanickým 3cestným oddělením

Měřicí převodníky proudu AC disponují bezpečným 3cestným oddělením. Vstup, výstup a napájení jsou přitom galvanicky odděleny. To zvyšuje provozní bezpečnost oproti poruchám ve vašem zařízení.

Celosvětové použití s širokým rozsahem napájení

Měřicí převodníky proudu varianty UP použijete díky integrovanému širokému rozsahu napájení po celém světě – u napětí 19,2 až 253 V.

Variabilní napájení s můstkováním napětí

Měřicí převodník proudu s můstkováním napětí  

Modulární můstkování napětí pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu

Napájejte přístroj přímo přes připojovací svorky nebo přemostěte napájecí napětí 24 V modulárně pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu. Ušetříte tak čas a náklady potřebné na propojení.

Pohodlná konfigurace a rychlá diagnostika

DIP přepínač na měřicím převodníku proudu  

Jednoduché nastavení a přehledná diagnostika přes DIP přepínač a stavovou LED diodu

Rozsah měření a signální výstup na měřicích převodnících proudu nastavíte bez problému pomocí DIP přepínače – přímo na čelní straně pouzdra.

Stavové LED diody na čelní straně pouzdra informují rychle a jednoznačně o provozním stavu měřicího převodníku proudu.

Mnohostranná použitelnost díky schválením ATEX

Oblast s nebezpečím výbuchu  

MACX MCR-SL-CAC-... pro použití v Ex Zone 2

Měřte proudy i v oblastech s hrozícím výbuchem. Naše měřicí převodníky proudu jsou schváleny podle aktuálních ATEX norem pro Ex Zone 2.


Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis