Měřicí převodník proudu, AC

Pro střídavé proudy sinusového a nesinusového průběhu

Pro střídavé proudy sinusového a nesinusového průběhu

S měřicími převodníky proudu AC zachytíte i deformované střídavé proudy a převedete je na analogový normovaný signál.

Spät´ na Měření proudu a napětí

Kategorie

Hledat v Měřicí převodník proudu, AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Měřicí převodníky proudu MCR zachycují spolehlivě střídavé proudy ve vašem zařízení. Pro přizpůsobení signálů nabízíme dvě rodiny produktů: nastavitelné a s variabilním konceptem napájení nebo s odklápěcím Rogowskiho senzorem pro obzvláště jednoduchou instalaci.

Vaše výhody

  • Účinná ochrana před poruchami díky galvanickému 3cestnému oddělení
  • Celosvětové použití díky širokému rozsahu napájení
  • Flexibilní napájení a můstkování napětí konektorem sběrnice na nosnou lištu
  • Vhodné pro oblasti s hrozícím výbuchem díky atestu ATEX pro Ex-Zone 2
  • Instalace a nepřerušitelné dovybavování s odklápěcím Rogowskiho senzorem
  • Zaznamenání i deformovaných střídavých proudů díky měření skutečné efektivní hodnoty (RMS)
  • Bezztrátové měření proudu bez bočníku pomocí Rogowskiho senzoru

S flexibilním napájením – měřicí převodník proudu do 12 A AC

Měřicí převodník proudu MACX MCR-SL-CAC-…  

AC měřicí převodník proudu MACX-MCR-SL-CAC-...

Aktivní měřicí převodníky proudu od společnosti Phoenix Contact převádějí střídavé proudy sinusového průběhu do 12A. Integrovaný zdroj s velkým vstupním rozsahem umožňuje nasazení v různých zemích.

Vstup a výstup nastavíte pohodlně DIP přepínačem na čelní straně. Tam také zjistíte pomocí stavové LED diody provozní stav. To znamená rychlou okamžitou diagnostiku.

S odklápěcím Rogowskiho senzorem – měřicí převodník proudu do 200 A AC

Měřicí převodník proudu MCR-SL-S-…  

AC měřicí převodník proudu MCR-SL-S...

Měřicí převodníky proudu AC měří střídavé proudy sinusového a nesinusového průběhu mezi 30 Hz a 6 kHz do 200 A. Odklápěcí Rogowskiho senzor zajišťuje vysoký komfort instalace, neboť není nutné rozpojit měřená vedení. To znamená montáž bez výpadku.

S posuvným spínačem nastavíte bez komplikací jeden ze tří rozsahů měření. Pro propojení využijte zásuvné připojovací svorky COMBICON.

Díky kompaktním rozměrům se přístroj hodí pro decentrální aplikace i pro instalaci na nosných lištách nebo montážních deskách.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis